(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soportes para Ejes - En forma de T, cuerpo ancho, con ranura lateral.

Soportes para Ejes - En forma de T, cuerpo ancho, con ranura lateral.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

El tipo de hendidura ancha tiene una guía más larga en comparación con el tipo estándar. Mejora la retención. Se recomienda aluminio para ahorrar peso

  • METRIC
  • Componentes inCAD
El eje admite la ranura lateral en forma de T: ancha: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHWTBNAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
SHWTMNNiquelado electrolítico Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHWTSNAcero inoxidable 304-
SHWTANAleación de aluminio 5052Anodizado claro
[ ! ]D dimensiones 30 a 40 vienen con 2 tornillos.

Especificaciones

Número de parte-H
SHWTM8
SHWTMH8
SHWTSN30
-
-
-
25
25.6
40
Número de parteHLH1TSWL1dETornillo de apriete Md2d1C
TipoD
SHWTBN
SHWTMN
SHWTSN
SHWTAN
810152025304062H+1015638506.611M6 Profundidad 126.6116.52
101015202530405060H+1112
121015202530405060H+1218
1315202530405060
1515202530405060H+1420
1615202530405060
202025304050608085H+182585370918M8 Profundidad 169149
252025304050608030
30253040506080102H+21351062826.6223
35253040506080106H+24668624
4040506080111H+27407191927

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHWTAN8-10
SHWTAN8-15
SHWTAN8-20
SHWTAN8-25
SHWTAN8-30
SHWTAN8-40
SHWTAN10-10
SHWTAN10-15
SHWTAN10-20
SHWTAN10-25
SHWTAN10-30
SHWTAN10-40
SHWTAN10-50
SHWTAN10-60
SHWTAN12-10
SHWTAN12-15
SHWTAN12-20
SHWTAN12-25
SHWTAN12-30
SHWTAN12-40
SHWTAN12-50
SHWTAN12-60
SHWTAN13-15
SHWTAN13-20
SHWTAN13-25
SHWTAN13-30
SHWTAN13-40
SHWTAN13-50
SHWTAN13-60
SHWTAN15-15
SHWTAN15-20
SHWTAN15-25
SHWTAN15-30
SHWTAN15-40
SHWTAN15-50
SHWTAN15-60
SHWTAN16-15
SHWTAN16-20
SHWTAN16-25
SHWTAN16-30
SHWTAN16-40
SHWTAN16-50
SHWTAN16-60
SHWTAN20-20
SHWTAN20-25
SHWTAN20-30
SHWTAN20-40
SHWTAN20-50
SHWTAN20-60
SHWTAN20-80
SHWTAN25-20
SHWTAN25-25
SHWTAN25-30
SHWTAN25-40
SHWTAN25-50
SHWTAN25-60
SHWTAN25-80
SHWTAN30-25
SHWTAN30-30
SHWTAN30-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro80
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro80
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40

Cargando…

 

Información básica

A En forma de T Método de fijación del eje Abrazadera lateral de una pieza Tipo Mecanizado
Tipo de brida - Espesor de pared Pared gruesa Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm