(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - En forma de T, cuerpo ancho, bipartido.

Soportes para Ejes - En forma de T, cuerpo ancho, bipartido.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

El tipo de hendidura ancha tiene una guía más larga en comparación con el tipo estándar. Mejora la retención. Se recomienda aluminio para ahorrar peso

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

El eje admite el tipo de división ancha en forma de T: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHPTBNAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
SHPTMNNiquelado electrolíticoCabeza hexagonal
Tornillo de cabeza 2 piezas (acero inoxidable)
SHPTSNAcero inoxidable 304-
SHPTANAleación de aluminio 5052Anodizado claro
[ ! ]D dimensiones 30 a 50 vienen con 4 tornillos.

Especificaciones

Número de parte-H
SHPTM8
SHPTMH8
SHPTMN25
-
-
-
25
25.6
40
Número de parteHLH1TSWL1dETornillo de apriete Md2d1C
TipoD
SHPTBN
SHPTMN
SHPTSN
SHPTAN
810152025304062H+1015638506.623M6
Profundidad 12
6.6116.52
101015202530405060H+1124
121015202530405060H+1218
1315202530405060
1515202530405060H+1420
1615202530405060
202025304050608085H+182585370936M8
Profundidad 16
9149
252025304050608030
30253040506080110H+30351070906.6483
35253040506080
403040506080116407696956
5040506080154H+4050151021281176M12 Profundidad 24142013

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHPTAN8-10
SHPTAN8-15
SHPTAN8-20
SHPTAN8-25
SHPTAN8-30
SHPTAN8-40
SHPTAN10-10
SHPTAN10-15
SHPTAN10-20
SHPTAN10-25
SHPTAN10-30
SHPTAN10-40
SHPTAN10-50
SHPTAN10-60
SHPTAN12-10
SHPTAN12-15
SHPTAN12-20
SHPTAN12-25
SHPTAN12-30
SHPTAN12-40
SHPTAN12-50
SHPTAN12-60
SHPTAN13-15
SHPTAN13-20
SHPTAN13-25
SHPTAN13-30
SHPTAN13-40
SHPTAN13-50
SHPTAN13-60
SHPTAN15-15
SHPTAN15-20
SHPTAN15-25
SHPTAN15-30
SHPTAN15-40
SHPTAN15-50
SHPTAN15-60
SHPTAN16-15
SHPTAN16-20
SHPTAN16-25
SHPTAN16-30
SHPTAN16-40
SHPTAN16-50
SHPTAN16-60
SHPTAN20-20
SHPTAN20-25
SHPTAN20-30
SHPTAN20-40
SHPTAN20-50
SHPTAN20-60
SHPTAN20-80
SHPTAN25-20
SHPTAN25-25
SHPTAN25-30
SHPTAN25-40
SHPTAN25-50
SHPTAN25-60
SHPTAN25-80
SHPTAN30-25
SHPTAN30-30
SHPTAN30-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro80
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro80
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 5052Anodizado claro40
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)

Cargando…

Información básica

A En forma de T Método de fijación del eje Abrazadera de dos piezas Tipo Mecanizado
Tipo de brida - Espesor de pared Pared gruesa Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm