(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - En forma de T, con ranura lateral.

Soportes para Ejes - En forma de T, con ranura lateral.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: En forma de T
· Método de apriete del eje: Abertura lateral
· Escribe: mecanizado
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar
· Altura configurable/selección: Altura configurable

  • METRIC
  • Componentes inCAD
El eje admite la ranura lateral en forma de T: imagen relacionada
· Materiales
Altura H Tipo SeleccionableAltura H Tipo configurable[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHWTBSHWTBHAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
SHWTMSHWTMHNiquelado electrolítico Cabeza hexagonal
Tornillo 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHWTSSHWTSHAcero inoxidable 304-
SHWTASHWTAHAleación de aluminio serie 6000Anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-H
SHWTM8
SHWTMH8
SHWTSN30
-
-
-
25
25.6
40
Número de parteHLH1TSWL1dETornillo de apriete
M
d2d1C
TipoDTipo seleccionable en alturaTipo configurable en altura
Incremento de 0.1 mm
Altura H
Tipo seleccionable
SHWTB
SHWTM
SHWTS
SHWTA

Altura H Tipo configurable
SHWTBH
SHWTMH
SHWTSH
SHWTAH
810152025304010.0~40.044H+712628364.59M4 Profundidad 84.584.52
10101520253010.0~30.050H+9324111
12H+10
131520253015.0~30.0H+11
16152025304015.0~40.0H+12
2020253040506020.0~60.075H+1516849626.517M6 Profundidad 126.6116.5
25202530405060H+1818
30253040506025.0~60.094H+2120106278922M8 Profundidad 1691493
3598H+24668224
40304050608030.0~80.0103H+27718727

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHWTA8-10
SHWTA8-[10,​15,​20,​25,​30,​40]
SHWTA10-10
SHWTA10-15
SHWTA10-[10,​15,​20,​25,​30]
SHWTA12-10
SHWTA12-15
SHWTA12-[10,​15,​20,​25,​30]
SHWTA13-15
SHWTA13-[15,​20,​25,​30]
SHWTA16-15
SHWTA16-20
SHWTA16-[15,​20,​25,​30,​40]
SHWTA20-20
SHWTA20-[20,​25,​30,​40,​50,​60]
SHWTA25-20
SHWTA25-25
SHWTA25-[20,​25,​30,​40,​50,​60]
SHWTA30-25
SHWTA30-[25,​30,​40,​50,​60]
SHWTA35-25
SHWTA35-[25,​30,​40,​50,​60]
SHWTA40-30
SHWTA40-[30,​40,​50,​60,​80]
SHWTAH8-[10-40/0.1]
SHWTAH10-[10-30/0.1]
SHWTAH12-[10-30/0.1]
SHWTAH13-[15-30/0.1]
SHWTAH16-[15-40/0.1]
SHWTAH20-[20-60/0.1]
SHWTAH25-[20-60/0.1]
SHWTAH30-[25-60/0.1]
SHWTAH35-[25-60/0.1]
SHWTAH40-[30-80/0.1]
SHWTB8-10
SHWTB8-[10,​15,​20,​25,​30,​40]
SHWTB10-10
SHWTB10-15
SHWTB10-[10,​15,​20,​25,​30]
SHWTB12-10
SHWTB12-15
SHWTB12-[10,​15,​20,​25,​30]
SHWTB13-15
SHWTB13-[15,​20,​25,​30]
SHWTB16-15
SHWTB16-20
SHWTB16-[15,​20,​25,​30,​40]
SHWTB20-20
SHWTB20-[20,​25,​30,​40,​50,​60]
SHWTB25-20
SHWTB25-25
SHWTB25-[20,​25,​30,​40,​50,​60]
SHWTB30-25
SHWTB30-[25,​30,​40,​50,​60]
SHWTB35-25
SHWTB35-[25,​30,​40,​50,​60]
SHWTB40-30
SHWTB40-[30,​40,​50,​60,​80]
SHWTBH8-[10-40/0.1]
SHWTBH10-[10-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura configurable / selección Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10 ~ 40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-15 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-15 ~ 40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-20 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-20 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-30 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable10 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable10 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable15 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable15 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable25 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable25 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable30 ~ 80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-10
1 Pieza(s)

9 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-10 ~ 40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-15
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-10 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-15
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-10 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-15
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-15 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-20
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-15 ~ 40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-20
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-20 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-20 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-25 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-25 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-30 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoAltura configurable10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoAltura configurable10 ~ 30

Cargando…

 

Información básica

A En forma de T Método de fijación del eje Abrazadera lateral de una pieza Tipo Mecanizado
Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm