(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - Montaje con brida, en forma de rombo, ranurada. (Moldeado de precisión).

Soportes para Ejes - Montaje con brida, en forma de rombo, ranurada. (Moldeado de precisión).

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

El soporte de eje más económico y popular. Los productos maquinados se recomiendan para las aplicaciones que requieren precisión.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Para algunos artículos, los pedidos se han suspendido temporalmente debido a la escasez de suministro. Serie alternativa: SHF, consulte la especificación en el catálogo electrónico. Pedimos disculpas por las molestias. Cualquier otra pregunta, por favor contáctenos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Soportes de eje - Fundición con brida: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHFTAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
SHFMNiquelado electrolítico Cabeza hexagonal
Tornillo 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHFSSAcero inoxidable 304-
SHFAleación de aluminio fundido 514.0Anodizado claro
SHFDAnodizado negroTornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza

Especificaciones

Número de parte

SHFTL16
Número de parteLTtHAL1dd1D1t1BChTornillo de apriete MMasa
g
TipoD


D8~16, 20~50
SHFT
SHFM
SHFSS

D3~50
SHF

D8~16, 20~30
SHFD
3431052420325.59101.51829.5M432 (11)
432 (11)
532 (11)
632 (11)
829 (10)
101229 (10)
1247137282536142.51152 (18)
131652 (18)
155016831284020212.564 (22)
1664 (22)
186020373448710242215M5110 (38)
20110 (38)
257025104240563017179 (62)
308030125046649123521M6278 (96)
35923514585072121540325.5M8350 (121)
40102401667568012184530M10500 (173)
50122501983709614205538M12952 (329)
[ ! ]Los valores entre ( ) son la masa para productos de aluminio.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHF3
SHF4
SHF5
SHF6
SHF8
SHF10
SHF12
SHF13
SHF15
SHF16
SHF18
SHF20
SHF25
SHF30
SHF35
SHF40
SHF50
SHFD8
SHFD10
SHFD12
SHFD13
SHFD16
SHFD20
SHFD25
SHFD30
SHFM8
SHFM10
SHFM12
SHFM13
SHFM15
SHFM16
SHFM20
SHFM25
SHFM30
SHFM35
SHFM40
SHFM50
SHFSS8
SHFSS10
SHFSS12
SHFSS13
SHFSS15
SHFSS16
SHFSS20
SHFSS25
SHFSS30
SHFSS35
SHFSS40
SHFSS50
SHFT8
SHFT10
SHFT12
SHFT13
SHFT15
SHFT16
SHFT20
SHFT25
SHFT30
SHFT35
SHFT40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

1016 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1035 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial

Cargando…

Información básica

A Con brida Método de fijación del eje Abrazadera de una pieza Tipo Elenco (Economía)
Tipo de Brida - Características Estándar Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno Provisto
Palanca de sujeción No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm