(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soportes para Ejes - Montaje con brida, ajuste con tornillo trasero.

Soportes para Ejes - Montaje con brida, ajuste con tornillo trasero.
  • Descuento por volumen

El eje se puede montar mediante un orificio roscado.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje - Tipo de montaje con brida - Montaje posterior: imagen relacionada
· Materiales
Brida redondaBrida compacta[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
STHXRBSTHXCBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
STHXRSTHXCNiquelado electrolítico
SSTHXRSSTHXCAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
STHXR10
Número de parteGrosor del casquillo (N)LD1HT1EPWP1Fdd1d2Tornillo de fijación
TipoDH7
Brida redonda
STHXRB
STHXR
SSTHXR
Brida compacta
STHXCB
STHXC
SSTHXC
8+0.015
0
216122854.588201620-3.584.5M4
102014305.510102218229.55.5M5
12+0.018
0
24163666.511132620264.5116.6M6
152.530204091515302430149M8
163322242161632262816
20+0.021
0
43828508111820393231225.51811M10
25463355132125443736242013M12
3058386610172830524241276.62617M16
40+0.025
0
77054883040726262389

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSTHXC8
SSTHXC10
SSTHXC12
SSTHXC15
SSTHXC16
SSTHXC20
SSTHXC25
SSTHXC30
SSTHXR8
SSTHXR10
SSTHXR12
SSTHXR15
SSTHXR16
SSTHXR20
SSTHXR25
SSTHXR30
STHXC8
STHXC10
STHXC12
STHXC15
STHXC16
STHXC20
STHXC25
STHXC30
STHXC40
STHXCB8
STHXCB10
STHXCB12
STHXCB15
STHXCB16
STHXCB20
STHXCB25
STHXCB30
STHXCB40
STHXR8
STHXR10
STHXR12
STHXR15
STHXR16
STHXR20
STHXR25
STHXR30
STHXR40
STHXRB8
STHXRB10
STHXRB12
STHXRB15
STHXRB16
STHXRB20
STHXRB25
STHXRB30
STHXRB40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Forma de brida
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1015 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1015 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Con brida Método de fijación del eje Tornillo opresor Tipo Mecanizado
Tipo de Brida - Características Montaje trasero Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto
Palanca de sujeción No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm