(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Posicionamiento más fácil en el montaje. Reproducible en desmontaje para mantenimiento.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Brida redonda | Brida compacta | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
STHIRBN | STHICBN | Acero al carbón 1018 | (Óxido negro) |
STHIRN | STHICN | Niquelado electrolítico |
Número de parte | |
STHRBN10 STHRNL20 STHICBN8M |
Número de parte | Grosor del casquillo (N) | L | D1 | H | T | ℓ | M (grueso) | P | W | P1 | F | d1 | |||
Tipo | DH7 | ||||||||||||||
Brida redonda STHIRBN STHIRN | Brida compacta STHICBN STHICN | 8 | +0.015 0 | 3.5 | 18 | 15 | 32 | 5 | 14 | M3 | 25 | 15 | 25 | - | 3.5 |
8M | M4 | 4.5 | |||||||||||||
10 | 5 | 20 | 20 | 38 | 15 | M3 | 30 | 20 | 30 | ||||||
12 | +0.018 0 | 24 | 22 | 40 | 6 | 18 | M4 | 32 | 25 | 28 | 16 | ||||
16 | 6 | 32 | 28 | 50 | 22 | 40 | 32 | 33 | 22 | 5.5 | |||||
20 | +0.021 0 | 7.5 | 32 | 35 | 63 | 8 | 24 | M5 | 50 | 40 | 42 | 25 | 6.6 | ||
25 | 38 | 40 | 68 | 27 | 55 | 45 | 45 | 30 | |||||||
30 | 45 | 73 | 10 | 29 | M6 | 60 | 50 | 48 | 35 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
A | Con brida | Método de fijación del eje | Tornillo opresor | Material | Acero bajo en carbón |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Mecanizado | Tipo de Brida - Características | Estándar | Tipo de brida - Espesor de pared | Pared gruesa |
Barreno para perno | No provisto | Palanca de sujeción | No provisto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente