(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - En forma de T, cuerpo delgado. Ajuste del eje con opresor.

Soportes para Ejes - En forma de T, cuerpo delgado. Ajuste del eje con opresor.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

El tipo de hendidura ancha tiene una guía más larga en comparación con el tipo estándar. Mejora la retención.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje - En forma de T - Tipo de tornillo de fijación: Imagen relacionada
[ ! ]Ejemplos de ensamblaje >> Haga clic aquí
· Materiales
Sin agujero de espigaCon taladro[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Altura H Tipo SeleccionableAltura H Tipo configurableAltura H Tipo Seleccionable
SHTBSHTBHSHTBKAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de fijación hexagonal 1 pieza
SHTMSHTMHSHTMKNiquelado electrolíticoTornillo de fijación hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHTSSHTSHSHTSKAcero inoxidable 304-
SHTASHTAH-Aleación de aluminio serie 6000Anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-H
SHTB8
SHTMH15
SHTBN35
-
-
-
25
25.6
50
Número de parteHLH1TSWTornillo de fijación ML1dQ1
TipoDTipo seleccionable en alturaAltura configurable Tipo 0.1 mm Incremento
Sin agujero de espiga
Altura H Tipo Seleccionable
SHTB
SHTM
SHTS
SHTA

Altura H Tipo configurable
SHTBH
SHTMH
SHTSH
SHTAH

Con taladro
SHTBK
SHTMK
SHTSK
(8≤D≤40)
310 15 2 010.0~20.026H+58410M3183.5--
4H+6
515 20 2515.0~25.0H+7
6H+8
8(10) 15 20 25 30 4010.0~40.042H+910618M4304.545
10(10) 15 20 25 30 4015.0~40.0H+10
12H+11
1320 25 30H+12
15(15) 20 25 30 4015.0~40.054H+153042
16
1825 30 40 50 6025.0~60.067H+1816835M6506.657
20(15) 20 25 30 40 50 6020.0~60.0
25(20) 25 30 40 50 6025.0~60.0H+20
3085H+23201045659
35(25) 30 50 6030.0~60.0H+25
40(25) 30 40 60 8030.0~80.0100H+306080
50-40.0~80.0125H+38157510014
[ ! ]Las dimensiones H en () son aplicables solo sin el tipo de agujero de espiga. [! ] Con el tipo de orificio de espiga se aplica solo a las dimensiones D de 8 a 40.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHTA3-10
SHTA3-15
SHTA3-20
SHTA4-10
SHTA4-15
SHTA4-20
SHTA5-15
SHTA5-20
SHTA5-25
SHTA6-15
SHTA6-20
SHTA6-25
SHTA8-10
SHTA8-15
SHTA8-20
SHTA8-25
SHTA8-30
SHTA8-40
SHTA10-10
SHTA10-15
SHTA10-20
SHTA10-25
SHTA10-30
SHTA10-40
SHTA12-10
SHTA12-15
SHTA12-20
SHTA12-25
SHTA12-30
SHTA12-40
SHTA13-20
SHTA13-25
SHTA13-30
SHTA13-40
SHTA15-15
SHTA15-20
SHTA15-25
SHTA15-30
SHTA15-40
SHTA16-15
SHTA16-20
SHTA16-25
SHTA16-30
SHTA16-40
SHTA18-25
SHTA18-30
SHTA18-40
SHTA18-50
SHTA18-60
SHTA20-15
SHTA20-20
SHTA20-25
SHTA20-30
SHTA20-40
SHTA20-50
SHTA20-60
SHTA25-20
SHTA25-25
SHTA25-30
SHTA25-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Barreno para perno Altura configurable / selección Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoSelección de altura40

Cargando…

 

Información básica

A En forma de T Método de fijación del eje Tornillo opresor Tipo Mecanizado
Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Palanca de sujeción No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm