(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ejes Lineales de Precisión - Huecos, con ambos extremos con rosca macho.

Ejes Lineales de Precisión - Huecos, con ambos extremos con rosca macho.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Ambos ejes lineales huecos de precisión con rosca final están disponibles en acero para rodamientos 52100 equivalente con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 40 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1496 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales huecos de precisión - ambos extremos roscados: imagen relacionada
[! ] Características de baja temperatura. cromado negro >> haga clic aquí
[! ] Tolerancia de dimensión L, circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad y cambios de dureza >> haga clic aquí
[! ] Características del cromado negro a baja temperatura
[! ] El recocido puede reducir la dureza en las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud de rosca efectiva + aproximadamente 10 mm). >> haga clic aquí
[! ] Acerca de las desviaciones del grosor de la pared del eje hueco, consulte >> haga clic aquí
[! ] Las áreas mecanizadas pueden estar fuera de las tolerancias de diámetro exterior debido a la deformación inducida por el recocido.
· Materiales
Tipo[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
SPJMAcero para rodamiento 52100 equivalenteProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> haga clic aquí
58HRC~
-
PSPJMRevestimiento de cromo duro
Dureza del enchapado: HV750 ~ Espesor del enchapado: 5µ o más
RSPJMRevestimiento de cromo negro de baja temperatura

Especificaciones

Número de parte-L-F-B-P-T-S-Q
SPJM20-400-F20-B20-P20-T20-S20-Q20
Número de parteIncremento de 1 mmP, Qd(Y) Máx.RC
TipoDg6LF, TB, S
SPJM

PSPJM

RSPJM
(D≤30, L≤500)
6-0.004
-0.012
25~5962≤F≤Px5
2≤T≤Qx5
B≤F-2
(Cuando P ≤ 6)
B≤F-3
(Cuando P = 8, 10)
B≤F-5
(Cuando P ≥ 12)
B=0
(Sin roscas)
S≤T-2
(Cuando Q≤6)
S≤T-3
(Cuando Q = 8, 10)
S≤T-5
(Cuando Q≥12)
S=0
(Sin roscas)
626000.3 o menos0.5 o menos
8-0.005
-0.014
25~79683800
1025~7968 104
12-0.006
-0.017
25~996   10 1261000
1325~996     127
1625~1196       16101200
20-0.007
-0.020
25~1196         20141.0 o menos
2525~1196           2416
3025~1496           24 30171500
35-0.009
-0.025
25~1496            30190.5 o menos
4025~1496            3020
[ ! ]Cuando D = P o D = Q, especifique F = B (T = S) como dimensiones B (S). Sin embargo, las dimensiones L, F y T tienen prioridad de fabricación y la dimensión B (S) del producto será F (T) - (Pitchx2).
[ ! ]El mecanizado de roscas no se aplicará a B = 0 o S = 0. [! ] B, se requiere S≥Pitchx3.

Modificaciones

Ejes lineales huecos de precisión: ambos extremos roscados: imagen relacionada
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor, vea >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSPJM6-[25-596/1]-F[0-30/1]-B[2-28/1]-P6-T[0-30/1]-S[0-28/1]-Q6
PSPJM8-[25-796/1]-F[0-40/1]-B[2-37/1]-P8-T[0-40/1]-S[0-37/1]-Q8
PSPJM10-[25-796/1]-F[0-50/1]-B[2-47/1]-P[8,​10]-T[0-50/1]-S[0-47/1]-Q[8,​10]
PSPJM12-[25-996/1]-F[0-60/1]-B[2-55/1]-P[10,​12]-T[0-60/1]-S[0-55/1]-Q[10,​12]
PSPJM13-[25-996/1]-F[0-60/1]-B[2-55/1]-P12-T[0-60/1]-S[0-55/1]-Q12
PSPJM16-[25-1196/1]-F[0-80/1]-B[2-75/1]-P16-T[0-80/1]-S[0-75/1]-Q16
PSPJM20-[25-1196/1]-F[0-100/1]-B[2-95/1]-P20-T[0-100/1]-S[0-95/1]-Q20
PSPJM25-[25-1196/1]-F[0-120/1]-B[2-115/1]-P24-T[0-120/1]-S[0-115/1]-Q24
PSPJM30-[25-1496/1]-F[0-150/1]-B[2-145/1]-P[24,​30]-T[0-150/1]-S[0-145/1]-Q[24,​30]
PSPJM35-[25-1496/1]-F[0-150/1]-B[2-145/1]-P30-T[0-150/1]-S[0-145/1]-Q30
PSPJM40-[25-1496/1]-F[0-150/1]-B[2-145/1]-P30-T[0-150/1]-S[0-145/1]-Q30
RSPJM6-[25-500/1]-F[0-30/1]-B[2-30/1]-P6-T[0-30/1]-S[0-30/1]-Q6
RSPJM8-[25-500/1]-F[0-40/1]-B[2-40/1]-P8-T[0-40/1]-S[0-40/1]-Q8
RSPJM10-[25-500/1]-F[0-50/1]-B[2-50/1]-P[8,​10]-T[0-50/1]-S[0-50/1]-Q[8,​10]
RSPJM12-[25-500/1]-F[0-60/1]-B[2-60/1]-P[10,​12]-T[0-60/1]-S[0-60/1]-Q[10,​12]
RSPJM13-[25-500/1]-F[0-60/1]-B[2-60/1]-P12-T[0-60/1]-S[0-60/1]-Q12
RSPJM16-[25-500/1]-F[0-80/1]-B[2-80/1]-P16-T[0-80/1]-S[0-80/1]-Q16
RSPJM20-[25-500/1]-F[0-100/1]-B[2-100/1]-P20-T[0-100/1]-S[0-100/1]-Q20
RSPJM25-[25-500/1]-F[0-120/1]-B[2-120/1]-P24-T[0-120/1]-S[0-120/1]-Q24
RSPJM30-[25-500/1]-F[0-150/1]-B[2-150/1]-P[24,​30]-T[0-150/1]-S[0-150/1]-Q[24,​30]
SPJM6-[25-596/1]-F[0-30/1]-B[2-30/1]-P6-T[0-30/1]-S[0-30/1]-Q6
SPJM8-[25-796/1]-F[0-40/1]-B[2-40/1]-P8-T[0-40/1]-S[0-40/1]-Q8
SPJM10-[25-796/1]-F[0-50/1]-B[2-50/1]-P[8,​10]-T[0-50/1]-S[0-50/1]-Q[8,​10]
SPJM12-[25-996/1]-F[0-60/1]-B[2-60/1]-P[10,​12]-T[0-60/1]-S[0-60/1]-Q[10,​12]
SPJM13-[25-996/1]-F[0-60/1]-B[2-60/1]-P12-T[0-60/1]-S[0-60/1]-Q12
SPJM16-[25-1196/1]-F[0-80/1]-B[2-80/1]-P16-T[0-80/1]-S[0-80/1]-Q16
SPJM20-[25-1196/1]-F[0-100/1]-B[2-100/1]-P20-T[0-100/1]-S[0-100/1]-Q20
SPJM25-[25-1196/1]-F[0-120/1]-B[2-120/1]-P24-T[0-120/1]-S[0-120/1]-Q24
SPJM30-[25-1496/1]-F[0-150/1]-B[2-150/1]-P[24,​30]-T[0-150/1]-S[0-150/1]-Q[24,​30]
SPJM35-[25-1496/1]-F[0-150/1]-B[2-150/1]-P30-T[0-150/1]-S[0-150/1]-Q30
SPJM40-[25-1496/1]-F[0-150/1]-B[2-150/1]-P30-T[0-150/1]-S[0-150/1]-Q30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Acabado superficial Longitud L
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Hilo (grueso) [P]
(mm)
Hilo (grueso) [Q]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Cromo duro25 ~ 5960 ~ 280 ~ 300 ~ 280 ~ 3066
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Cromo duro25 ~ 7960 ~ 370 ~ 400 ~ 370 ~ 4088
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Cromo duro25 ~ 7960 ~ 470 ~ 500 ~ 470 ~ 508 ~ 108 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Cromo duro25 ~ 9960 ~ 550 ~ 600 ~ 550 ~ 6010 ~ 1210 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Cromo duro25 ~ 9960 ~ 550 ~ 600 ~ 550 ~ 601212
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Cromo duro25 ~ 11960 ~ 750 ~ 800 ~ 750 ~ 801616
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Cromo duro25 ~ 11960 ~ 950 ~ 1000 ~ 950 ~ 1002020
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Cromo duro25 ~ 11960 ~ 1150 ~ 1200 ~ 1150 ~ 1202424
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Cromo duro25 ~ 14960 ~ 1450 ~ 1500 ~ 1450 ~ 15024 ~ 3024 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Cromo duro25 ~ 14960 ~ 1450 ~ 1500 ~ 1450 ~ 1503030
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Cromo duro25 ~ 14960 ~ 1450 ~ 1500 ~ 1450 ~ 1503030
1 Pieza(s)

17 Días o más

106Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 300 ~ 300 ~ 300 ~ 3066
1 Pieza(s)

17 Días o más

108Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 400 ~ 400 ~ 400 ~ 4088
1 Pieza(s)

17 Días o más

1010Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 500 ~ 500 ~ 500 ~ 508 ~ 108 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

1012Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 600 ~ 600 ~ 600 ~ 6010 ~ 1210 ~ 12
1 Pieza(s)

17 Días o más

1013Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 600 ~ 600 ~ 600 ~ 601212
1 Pieza(s)

17 Días o más

1016Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 801616
1 Pieza(s)

17 Días o más

1020Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1002020
1 Pieza(s)

17 Días o más

1025Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 1200 ~ 1200 ~ 1200 ~ 1202424
1 Pieza(s)

17 Días o más

1030Baja temperatura cromo negro25 ~ 5000 ~ 1500 ~ 1500 ~ 1500 ~ 15024 ~ 3024 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Ninguno25 ~ 5960 ~ 300 ~ 300 ~ 300 ~ 3066
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Ninguno25 ~ 7960 ~ 400 ~ 400 ~ 400 ~ 4088
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Ninguno25 ~ 7960 ~ 500 ~ 500 ~ 500 ~ 508 ~ 108 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Ninguno25 ~ 9960 ~ 600 ~ 600 ~ 600 ~ 6010 ~ 1210 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Ninguno25 ~ 9960 ~ 600 ~ 600 ~ 600 ~ 601212
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Ninguno25 ~ 11960 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 801616
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Ninguno25 ~ 11960 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1002020
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Ninguno25 ~ 11960 ~ 1200 ~ 1200 ~ 1200 ~ 1202424
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Ninguno25 ~ 14960 ~ 1500 ~ 1500 ~ 1500 ~ 15024 ~ 3024 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Ninguno25 ~ 14960 ~ 1500 ~ 1500 ~ 1500 ~ 1503030
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Ninguno25 ~ 14960 ~ 1500 ~ 1500 ~ 1500 ~ 1503030

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Hueco Ambos extremos escalonados Extremo (izquierdo) Roscado Extremo (derecho) Roscado
Material 52100 Equivalente de acero para cojinetes El eje se ajusta a la tolerancia g6

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿La superficie interna será de cromo duro?
回答: No, la superficie interna no será chapada. Para obtener más información, consulte: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0097.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm