(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Lineales de Precisión - Con chavetero en un extremo.

Ejes Lineales de Precisión - Con chavetero en un extremo.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Se agrega como nuevo acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con ranura de chaveta en un extremo están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1500 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Ejes lineales de precisión - Ranura de chaveta en un extremo: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8
SFAKSFUK-52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad endurecida efectiva de
Endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
SSFAKSSFUK-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
PSFAKPSFUK-52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor de revestimiento: 5µ o más para
PSSFAKPSSFUK-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
RSFAK--52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
--PSFGKAcero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más para
--PSSFGK304 acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-F
SFAK16-265-F25
Tolerancia D
Dg6h5f8
6-0.004
-0.012
0
-0.005
-0.010
-0.028
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50
Número de parteIncremento de 1 mmWHC
TipoDLF
(D Tolerancia g6)
SFAK
SSFAK
PSFAK
PSSFAK
RSFAK
(D≤30, L≤500)
(Tolerancia D f8)
PSFGK
PSSFGK
(D Tolerancia h5)
SFUK
SSFUK
PSFUK
PSSFUK




620~6005≤F≤L/23.120.5 o menos
820~800
1020~8003
1220~1000
1325~1000
1525~1200
1630~1200
1830~1200
2030~120041.0 o menos
2535~12005
3035~15007≤F≤L/25.16
3535~15007
4050~15008
5065~150010

Modificaciones

Ejes lineales de precisión - Ranura clave en un extremo: imagen relacionada
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor, vea >> Haga clic aquí .
[ ! ]Al seleccionar múltiples adiciones de alteración, la distancia entre las áreas maquinadas debe ser mayor a 2 mm. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFAK6-[20-600/1]-F[0-300/1]
PSFAK8-[20-800/1]-F[0-300/1]
PSFAK10-[20-800/1]-F[0-400/1]
PSFAK12-[20-1000/1]-F[0-500/1]
PSFAK13-[25-1000/1]-F[0-500/1]
PSFAK15-[30-1200/1]-F[0-600/1]
PSFAK16-[30-1200/1]-F[0-600/1]
PSFAK18-[30-1200/1]-F[0-600/1]
PSFAK20-[30-1200/1]-F[0-600/1]
PSFAK25-[35-1200/1]-F[0-600/1]
PSFAK30-[35-1500/1]-F[0-750/1]
PSFAK35-[35-1500/1]-F[0-750/1]
PSFAK40-[50-1500/1]-F[0-750/1]
PSFAK50-[65-1500/1]-F[0-750/1]
PSFGK6-[20-600/1]-F[0-300/1]
PSFGK8-[20-800/1]-F[0-300/1]
PSFGK10-[20-800/1]-F[0-400/1]
PSFGK12-[20-1000/1]-F[5-500/1]
PSFGK13-[25-1000/1]-F[0-500/1]
PSFGK15-[25-1000/1]-F[0-600/1]
PSFGK16-[30-1200/1]-F[0-600/1]
PSFGK18-[25-1200/1]-F[0-600/1]
PSFGK20-[30-1200/1]-F[0-600/1]
PSFGK25-[35-1200/1]-F[0-600/1]
PSFGK30-[35-1500/1]-F[0-750/1]
PSFGK35-[35-1500/1]-F[0-750/1]
PSFGK40-[50-1500/1]-F[0-750/1]
PSFGK50-[65-1500/1]-F[0-750/1]
PSFUK6-[20-600/1]-F[0-300/1]
PSFUK8-[20-800/1]-F[0-300/1]
PSFUK10-[20-800/1]-F[0-400/1]
PSFUK12-[20-1000/1]-F[0-500/1]
PSFUK13-[25-1000/1]-F[0-500/1]
PSFUK15-[30-1200/1]-F[0-600/1]
PSFUK16-[30-1200/1]-F[0-600/1]
PSFUK18-[30-1200/1]-F[0-600/1]
PSFUK20-[30-1200/1]-F[0-600/1]
PSFUK25-[35-1200/1]-F[0-600/1]
PSFUK30-[35-1500/1]-F[0-750/1]
PSFUK35-[35-1500/1]-F[0-750/1]
PSFUK40-[50-1500/1]-F[0-750/1]
PSFUK50-[65-1500/1]-F[0-750/1]
PSSFAK6-[20-600/1]-F[0-300/1]
PSSFAK8-[20-800/1]-F[0-300/1]
PSSFAK10-[20-800/1]-F[0-400/1]
PSSFAK12-[20-1000/1]-F[0-500/1]
PSSFAK13-[25-1000/1]-F[0-500/1]
PSSFAK15-[30-1200/1]-F[0-600/1]
PSSFAK16-[30-1200/1]-F[0-600/1]
PSSFAK18-[30-1200/1]-F[0-600/1]
PSSFAK20-[30-1200/1]-F[0-600/1]
PSSFAK25-[35-1200/1]-F[0-600/1]
PSSFAK30-[35-1500/1]-F[0-750/1]
PSSFAK35-[35-1500/1]-F[0-750/1]
PSSFAK40-[50-1500/1]-F[0-750/1]
PSSFAK50-[65-1500/1]-F[0-750/1]
PSSFGK6-[20-600/1]-F[0-300/1]
PSSFGK8-[20-800/1]-F[0-300/1]
PSSFGK10-[20-800/1]-F[0-400/1]
PSSFGK12-[20-1000/1]-F[0-500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
F
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 6000 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 8000 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 8000 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 10000 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 10000 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog635 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog635 ~ 15000 ~ 750
1 Pieza(s)

7 Días

1035[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog635 ~ 15000 ~ 750
1 Pieza(s)

7 Días

1040[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog650 ~ 15000 ~ 750
1 Pieza(s)

7 Días

1050[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog665 ~ 15000 ~ 750
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 6000 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 8000 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 8000 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 10005 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 10000 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 10000 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof835 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof835 ~ 15000 ~ 750
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof835 ~ 15000 ~ 750
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof850 ~ 15000 ~ 750
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof865 ~ 15000 ~ 750
1 Pieza(s)

6 Días

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh520 ~ 6000 ~ 300
1 Pieza(s)

6 Días

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh520 ~ 8000 ~ 300
1 Pieza(s)

6 Días

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh520 ~ 8000 ~ 400
1 Pieza(s)

6 Días

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh520 ~ 10000 ~ 500
1 Pieza(s)

6 Días

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 10000 ~ 500
1 Pieza(s)

6 Días

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh530 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh530 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días

1018[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh530 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh530 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días

1025[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh535 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh535 ~ 15000 ~ 750
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh535 ~ 15000 ~ 750
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh550 ~ 15000 ~ 750
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh565 ~ 15000 ~ 750
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog620 ~ 6000 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog620 ~ 8000 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog620 ~ 8000 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog620 ~ 10000 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 10000 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog630 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog630 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog630 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog630 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog635 ~ 12000 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog635 ~ 15000 ~ 750
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog635 ~ 15000 ~ 750
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog650 ~ 15000 ~ 750
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog665 ~ 15000 ~ 750
1 Pieza(s)

6 Días

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof820 ~ 6000 ~ 300
1 Pieza(s)

6 Días

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof820 ~ 8000 ~ 300
1 Pieza(s)

6 Días

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof820 ~ 8000 ~ 400
1 Pieza(s)

6 Días

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof820 ~ 10000 ~ 500
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
F
(mm)

Cargando…

Más información

[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad y cambios en la dureza >> Haga clic aquí
[ ! ]Características de baja temperatura. Chapado en cromo negro >> Haga clic aquí

Ejemplo

Ejes lineales de precisión - Ranura clave en un extremo: imagen relacionada

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Chavetero Extremo (derecho) Sin maquinado
Perpendicularidad del extremo del eje Perpendicularidad (0.2)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm