(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo escalonado y con rosca macho, rosca hembra en el otro extremo.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo escalonado y con rosca macho, rosca hembra en el otro extremo.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Se agrega como nuevo acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con un extremo escalonado y roscado y un extremo roscado están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . br > [rango de diámetro] 8 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1480 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Un extremo escalonado y roscado Un extremo roscado: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Tratamiento superficial
D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8
SFAYSFUY-52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
SSFAYSSFUY-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
PSFAYPSFUY-52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor de revestimiento: 5µ o más para
PSSFAYPSSFUY-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
RSFAY--52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
--PSFGYAcero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más para
--PSSFGY304 acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-F-B-P-M-N
SFAY20
-
277
-
F25
-
B12
-
P10
-
M8
-
N12
Tolerancia D
Dg6h5f8
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50
Número de parteIncremento de 1 mmM (Rosca gruesa)M (Rosca gruesa) (Y) Máx.RC
TipoDLFBP
(D Tolerancia g6)
SFAY
SSFAY
PSFAY
PSSFAY
RSFAY
(D≤30, L≤500)
(Tolerancia D f8)
PSFGY
PSSFGY
(D Tolerancia h5)
SFUY
SSFUY
PSFUY
PSSFUY
825~ 79010≤F≤Px5
Pasox3 + (g) ≤B≤Mx3
M6       345        8000.3 o menos0.5 o menos
1025~ 79068      3456       800
1225~ 9906810      4568      1000
1325~ 9906810      4568      1000
1525~ 990681012     456810     1000
1625~1190681012     456810     1200
1825~119068101216    45681012    1200
2025~119068101216    45681012    12001.0 o menos
2525~1190 810121620   4568101216   1200
3025~1490 81012162024    6810121620  1500
3525~148020≤F≤Px5  101216202430    81012162024 15000.5 o menos
4040~1480   1216202430     1012162024301500
5050~1480    16202430      12162024301500
[ ! ]La longitud total L requiere Nx3≤L. [! ] Se requiere FB≥2.
Dimensión de corte de hilo grueso
MTonoMC(g)
61.04.42
81.256.03
101.57.7
121.759.44
162.013.0
202.516.45
243.019.6
303.525.0
Dimensiones socavadas para hilos finos (1)
MMCTonoMC(g)
60.754.82
81.06.4
108.4
1210.4
1513.4
1715.4
2018.4
251.522.73
3027.7
Dimensiones socavadas para hilos finos (2)
MMSTonoMC(g)
101.25 83
121.59.7
1411.7
1815.7

Modificaciones

Ejes lineales de precisión - Un extremo escalonado y roscado Un extremo roscado: Imagen relacionada
Detalles de alteración >> Haga clic aquí
Para obtener más información, consulte Descripción general de la alteración del eje >> Haga clic aquí
[ ! ]Consulte la Descripción general de la alteración del eje para obtener más información si se proporciona. >> Haga clic aquí
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor vea >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFAY8-[25-780/1]-F[10-42/1]-B[6-30/1]-P7-M6-N[3,​4,​5]
PSFAY8-[25-780/1]-F[10-42/1]-B[6-30/1]-P7-MMC6-N[3,​4,​5]
PSFAY10-[25-780/1]-F[10-63/1]-B[6-40/1]-P[7,​8,​9]-M[6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
PSFAY10-[25-780/1]-F[10-63/1]-B[6-40/1]-P[7,​8,​9]-M[6,​8]-ND6
PSFAY10-[25-780/1]-F[10-63/1]-B[6-40/1]-P[7,​8,​9]-MMC[6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
PSFAY10-[25-780/1]-F[10-63/1]-B[6-40/1]-P[7,​8,​9]-MMC[6,​8]-ND6
PSFAY12-[25-980/1]-F[10-77/1]-B[6-50/1]-P[7,​8,​9,​10,​11]-M[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
PSFAY12-[25-980/1]-F[10-77/1]-B[6-50/1]-P[7,​8,​9,​10,​11]-M[6,​8,​10]-ND[6,​8]
PSFAY12-[25-980/1]-F[10-77/1]-B[6-50/1]-P[7,​8,​9,​10,​11]-M[6,​8,​10]-NSC8
PSFAY12-[25-980/1]-F[10-77/1]-B[6-50/1]-P[7,​8,​9,​10,​11]-MMC[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
PSFAY12-[25-980/1]-F[10-77/1]-B[6-50/1]-P[7,​8,​9,​10,​11]-MMC[6,​8,​10]-ND[6,​8]
PSFAY12-[25-980/1]-F[10-77/1]-B[6-50/1]-P[7,​8,​9,​10,​11]-MMC[6,​8,​10]-NSC8
PSFAY12-[25-980/1]-F[10-77/1]-B[6-50/1]-P[7,​8,​9,​10,​11]-MMS10-N[4,​5,​6,​8]
PSFAY12-[25-980/1]-F[10-77/1]-B[6-50/1]-P[7,​8,​9,​10,​11]-MMS10-ND[6,​8]
PSFAY12-[25-980/1]-F[10-77/1]-B[6-50/1]-P[7,​8,​9,​10,​11]-MMS10-NSC8
PSFAY13-[25-980/1]-F[10-84/1]-B[6-50/1]-P[7-12/1]-M[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
PSFAY13-[25-980/1]-F[10-84/1]-B[6-50/1]-P[7-12/1]-M[6,​8,​10]-ND[6,​8]
PSFAY13-[25-980/1]-F[10-84/1]-B[6-50/1]-P[7-12/1]-M[6,​8,​10]-NSC8
PSFAY13-[25-980/1]-F[10-84/1]-B[6-50/1]-P[7-12/1]-MMC[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
PSFAY13-[25-980/1]-F[10-84/1]-B[6-50/1]-P[7-12/1]-MMC[6,​8,​10]-ND[6,​8]
PSFAY13-[25-980/1]-F[10-84/1]-B[6-50/1]-P[7-12/1]-MMC[6,​8,​10]-NSC8
PSFAY13-[25-980/1]-F[10-84/1]-B[6-50/1]-P[7-12/1]-MMS10-N[4,​5,​6,​8]
PSFAY13-[25-980/1]-F[10-84/1]-B[6-50/1]-P[7-12/1]-MMS10-ND[6,​8]
PSFAY13-[25-980/1]-F[10-84/1]-B[6-50/1]-P[7-12/1]-MMS10-NSC8
PSFAY15-[25-980/1]-F[10-98/1]-B[6-60/1]-P[7-14/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAY15-[25-980/1]-F[10-98/1]-B[6-60/1]-P[7-14/1]-M[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]
PSFAY15-[25-980/1]-F[10-98/1]-B[6-60/1]-P[7-14/1]-M[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]
PSFAY15-[25-980/1]-F[10-98/1]-B[6-60/1]-P[7-14/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAY15-[25-980/1]-F[10-98/1]-B[6-60/1]-P[7-14/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]
PSFAY15-[25-980/1]-F[10-98/1]-B[6-60/1]-P[7-14/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]
PSFAY15-[25-980/1]-F[10-98/1]-B[6-60/1]-P[7-14/1]-MMS[10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAY15-[25-980/1]-F[10-98/1]-B[6-60/1]-P[7-14/1]-MMS[10,​12]-ND[6,​8,​10]
PSFAY15-[25-980/1]-F[10-98/1]-B[6-60/1]-P[7-14/1]-MMS[10,​12]-NSC[8,​10]
PSFAY16-[25-1180/1]-F[10-105/1]-B[6-60/1]-P[7-15/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAY16-[25-1180/1]-F[10-105/1]-B[6-60/1]-P[7-15/1]-M[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]
PSFAY16-[25-1180/1]-F[10-105/1]-B[6-60/1]-P[7-15/1]-M[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12]
PSFAY16-[25-1180/1]-F[10-105/1]-B[6-60/1]-P[7-15/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAY16-[25-1180/1]-F[10-105/1]-B[6-60/1]-P[7-15/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]
PSFAY16-[25-1180/1]-F[10-105/1]-B[6-60/1]-P[7-15/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12]
PSFAY16-[25-1180/1]-F[10-105/1]-B[6-60/1]-P[7-15/1]-MMS[10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAY16-[25-1180/1]-F[10-105/1]-B[6-60/1]-P[7-15/1]-MMS[10,​12]-ND[6,​8,​10]
PSFAY16-[25-1180/1]-F[10-105/1]-B[6-60/1]-P[7-15/1]-MMS[10,​12]-NSC[8,​10,​12]
PSFAY18-[25-1180/1]-F[10-119/1]-B[6-80/1]-P[7-17/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAY18-[25-1180/1]-F[10-119/1]-B[6-80/1]-P[7-17/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFAY18-[25-1180/1]-F[10-119/1]-B[6-80/1]-P[7-17/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12]
PSFAY18-[25-1180/1]-F[10-119/1]-B[6-80/1]-P[7-17/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAY18-[25-1180/1]-F[10-119/1]-B[6-80/1]-P[7-17/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFAY18-[25-1180/1]-F[10-119/1]-B[6-80/1]-P[7-17/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12]
PSFAY18-[25-1180/1]-F[10-119/1]-B[6-80/1]-P[7-17/1]-MMS[10,​12,​14]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAY18-[25-1180/1]-F[10-119/1]-B[6-80/1]-P[7-17/1]-MMS[10,​12,​14]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFAY18-[25-1180/1]-F[10-119/1]-B[6-80/1]-P[7-17/1]-MMS[10,​12,​14]-NSC[8,​10,​12]
PSFAY20-[25-1180/1]-F[10-133/1]-B[6-80/1]-P[7-19/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAY20-[25-1180/1]-F[10-133/1]-B[6-80/1]-P[7-19/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFAY20-[25-1180/1]-F[10-133/1]-B[6-80/1]-P[7-19/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12,​14]
PSFAY20-[25-1180/1]-F[10-133/1]-B[6-80/1]-P[7-19/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAY20-[25-1180/1]-F[10-133/1]-B[6-80/1]-P[7-19/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFAY20-[25-1180/1]-F[10-133/1]-B[6-80/1]-P[7-19/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12,​14]
PSFAY20-[25-1180/1]-F[10-133/1]-B[6-80/1]-P[7-19/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAY20-[25-1180/1]-F[10-133/1]-B[6-80/1]-P[7-19/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFAY20-[25-1180/1]-F[10-133/1]-B[6-80/1]-P[7-19/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-NSC[8,​10,​12,​14]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
B
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [N] = Nx2
(mm)
Hilo grueso [M] (diámetro escalonado)
(mm)
F
(mm)
Fine Tapped [NSC] para N
(mm)
Hilo fino [MMC] para M (extra fino) Hilo fino [MMS] para M
(mm)
Diámetro escalonado [P]
(mm)
Profundidad roscada gruesa [ND] = Nx3
(mm)
1 Pieza(s)

11 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7806 ~ 303 ~ 5610 ~ 42---7-
1 Pieza(s)

11 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7806 ~ 303 ~ 5-10 ~ 42-6-7-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7806 ~ 403 ~ 66 ~ 810 ~ 63---7 ~ 9-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7806 ~ 40-6 ~ 810 ~ 63---7 ~ 96
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7806 ~ 403 ~ 6-10 ~ 63-6 ~ 8-7 ~ 9-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7806 ~ 40--10 ~ 63-6 ~ 8-7 ~ 96
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 504 ~ 86 ~ 1010 ~ 77---7 ~ 11-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 50-6 ~ 1010 ~ 77---7 ~ 116 ~ 8
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 50-6 ~ 1010 ~ 778--7 ~ 11-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 504 ~ 8-10 ~ 77-6 ~ 10-7 ~ 11-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 50--10 ~ 77-6 ~ 10-7 ~ 116 ~ 8
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 50--10 ~ 7786 ~ 10-7 ~ 11-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 504 ~ 8-10 ~ 77--107 ~ 11-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 50--10 ~ 77--107 ~ 116 ~ 8
1 Pieza(s)

11 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 50--10 ~ 778-107 ~ 11-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 504 ~ 86 ~ 1010 ~ 84---7 ~ 12-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 50-6 ~ 1010 ~ 84---7 ~ 126 ~ 8
1 Pieza(s)

11 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 50-6 ~ 1010 ~ 848--7 ~ 12-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 504 ~ 8-10 ~ 84-6 ~ 10-7 ~ 12-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 50--10 ~ 84-6 ~ 10-7 ~ 126 ~ 8
1 Pieza(s)

11 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 50--10 ~ 8486 ~ 10-7 ~ 12-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 504 ~ 8-10 ~ 84--107 ~ 12-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 50--10 ~ 84--107 ~ 126 ~ 8
1 Pieza(s)

11 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 50--10 ~ 848-107 ~ 12-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 604 ~ 106 ~ 1210 ~ 98---7 ~ 14-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 60-6 ~ 1210 ~ 98---7 ~ 146 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 60-6 ~ 1210 ~ 988 ~ 10--7 ~ 14-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 604 ~ 10-10 ~ 98-6 ~ 12-7 ~ 14-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 60--10 ~ 98-6 ~ 12-7 ~ 146 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 60--10 ~ 988 ~ 106 ~ 12-7 ~ 14-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 604 ~ 10-10 ~ 98--10 ~ 127 ~ 14-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 60--10 ~ 98--10 ~ 127 ~ 146 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9806 ~ 60--10 ~ 988 ~ 10-10 ~ 127 ~ 14-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 604 ~ 106 ~ 1210 ~ 105---7 ~ 15-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 60-6 ~ 1210 ~ 105---7 ~ 156 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 60-6 ~ 1210 ~ 1058 ~ 12--7 ~ 15-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 604 ~ 10-10 ~ 105-6 ~ 12-7 ~ 15-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 60--10 ~ 105-6 ~ 12-7 ~ 156 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 60--10 ~ 1058 ~ 126 ~ 12-7 ~ 15-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 604 ~ 10-10 ~ 105--10 ~ 127 ~ 15-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 60--10 ~ 105--10 ~ 127 ~ 156 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 60--10 ~ 1058 ~ 12-10 ~ 127 ~ 15-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1018[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 804 ~ 126 ~ 1610 ~ 119---7 ~ 17-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1018[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 80-6 ~ 1610 ~ 119---7 ~ 176 ~ 12
1 Pieza(s)

11 Días o más

1018[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 80-6 ~ 1610 ~ 1198 ~ 12--7 ~ 17-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1018[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 804 ~ 12-10 ~ 119-6 ~ 12-7 ~ 17-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1018[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 80--10 ~ 119-6 ~ 12-7 ~ 176 ~ 12
1 Pieza(s)

11 Días o más

1018[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 80--10 ~ 1198 ~ 126 ~ 12-7 ~ 17-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1018[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 804 ~ 12-10 ~ 119--10 ~ 147 ~ 17-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1018[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 80--10 ~ 119--10 ~ 147 ~ 176 ~ 12
1 Pieza(s)

11 Días o más

1018[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 80--10 ~ 1198 ~ 12-10 ~ 147 ~ 17-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 804 ~ 126 ~ 1610 ~ 133---7 ~ 19-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 80-6 ~ 1610 ~ 133---7 ~ 196 ~ 12
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 80-6 ~ 1610 ~ 1338 ~ 14--7 ~ 19-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 804 ~ 12-10 ~ 133-6 ~ 16-7 ~ 19-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 80--10 ~ 133-6 ~ 16-7 ~ 196 ~ 12
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 80--10 ~ 1338 ~ 146 ~ 16-7 ~ 19-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 804 ~ 12-10 ~ 133--10 ~ 187 ~ 19-
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 80--10 ~ 133--10 ~ 187 ~ 196 ~ 12
1 Pieza(s)

11 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11806 ~ 80--10 ~ 1338 ~ 14-10 ~ 187 ~ 19-

Cargando…

Más información

[ ! ]El recocido puede reducir la dureza en las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud efectiva de la rosca + aproximadamente 10 mm). >> Haga clic aquí
[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad,
Concentricidad, cambios en la dureza, dimensiones socavadas del hilo >> Haga clic aquí
[ ! ]Características de baja temperatura. Chapado en cromo negro >> Haga clic aquí

Ejemplo

Ejes lineales de precisión - Un extremo escalonado y roscado Un extremo roscado: Imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Un extremo escalonado Extremo (izquierdo) Roscado Extremo (derecho) Roscado interno
Perpendicularidad del extremo del eje Perpendicularidad (0.2)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm