(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura y acero inoxidable 304 con revestimiento de cromo duro añadido como nuevo. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión escalonados y roscados o sin roscar en ambos extremos están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 8 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1496 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | [S] Superficie Tratamiento | ||||||
Ambos extremos escalonados y roscados | Ambos extremos escalonados | ||||||||
Tipo de precisión | Estándar | Estándar | |||||||
D Tol. g6 | D Tol. g6 | D Tol. h5 | D Tol. f8 | D Tol. g6 | D Tol. h5 | D Tol. f8 | |||
VFAH | SFAH | SFUH | - | SFAJ | SFUJ | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Profundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí 52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a | - |
VSFAH | SSFAH | SSFUH | - | SSFAJ | SSFUJ | - | SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable | ||
VPFAH | PSFAH | PSFUH | - | PSFAJ | PSFUJ | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Revestimiento de cromo duro Dureza del revestimiento: HV750 a Espesor del revestimiento: 5 µ o más | |
VPSFAH | PSSFAH | PSSFUH | - | PSSFAJ | PSSFUJ | - | SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable | ||
VRAH | RSFAH | - | - | RSFAJ | - | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Baja temperatura. Revestimiento de cromo negro | |
VSRAH | - | - | - | - | - | - | SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable | ||
- | - | - | PSFGH | - | - | PSFGJ | Acero al carbono 1045 | - | Revestimiento de cromo duro Dureza del revestimiento: HV750 a Espesor del revestimiento: 10 µ o más |
- | - | - | PSSFGH | - | - | PSSFGJ | 304 acero inoxidable |
Número de parte | - | L | - | F | - | P | - | M | - | T |
VFAH18 SFAH20 SFAJ20 | - - - | 200 400 400 | - - - | F20 F25 F25 | - - - | P15 P16 P16 | - - | M8 M10 | - - - | T20 T20 T20 |
Tolerancia D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | M (Rosca gruesa) | (Y) Máx. | R | C | ||||||||||||
Tipo | D | L | F, T | P | |||||||||||||
Tipo de precisión Ambos extremos escalonados y roscados (D Tolerancia g6) VFAH VSFAH VPFAH VPSFAH VRAH VSRAH | 8 | 25~296 | 2≤F≤Px4 2≤T≤Px4 | 6 | 3 | 300 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||
10 | 25~346 | 6~ 8 | 3 | 4 | 5 | 350 | |||||||||||
12 | 25~346 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 350 | ||||||||||
13 | 25~346 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 350 | |||||||||
15 | 25~346 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 350 | ||||||||
16 | 25~346 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 350 | ||||||||
18 | 25~346 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 350 | ||||||||
20 | 25~446 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 450 | 1.0 o menos | |||||||
25 | 25~446 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 450 | |||||||
30 | 25~446 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 450 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | M (Rosca gruesa) | (Y) Máx. | R | C | ||||||||||||||||
Tipo | D | L | F, T | P | |||||||||||||||||
Tipo estándar | 8 | 25~ 996 | 2≤F≤Px4 2≤T≤Px4 | 6 | 3 | 800 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | |||||||||||||
(D Tolerancia g6) SFAH SSFAH PSFAH PSSFAH RSFAH (D≤30, L≤500) (Tolerancia D f8) PSFGH PSSFGH Ambos extremos escalonados y roscados | (D Tolerancia h5) SFUH SSFUH PSFUH PSSFUH | Ambos extremos escalonados (D Tolerancia g6) SFAJ SSFAJ PSFAJ PSSFAJ RSFAJ (D≤30, L≤500) (Tolerancia D f8)PSFGJ PSSFGJ | (D Tolerancia h5) SFUJ SSFUJ PSFUJ PSSFUJ | 10 | 25~ 996 | 6~8 | 3 | 4 | 5 | 800 | |||||||||||
12 | 25~ 1196 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000 | ||||||||||||||
13 | 25~ 1196 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1000 | |||||||||||||
15 | 25~ 1196 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1000 | ||||||||||||
16 | 25~1196 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1200 | ||||||||||||
18 | 25~1196 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1200 | ||||||||||||
20 | 25~1196 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1200 | 1.0 o menos | |||||||||||
25 | 25~1196 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | |||||||||||
30 | 25~1496 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | ||||||||||
35 | 25~1496 | 9~32 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | 0.5 o menos | |||||||||
40 | 25~1496 | 11~37 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||||||
50 | 25~1496 | 11~47 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PSFAH8-[25-796/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1] |
PSFAH10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,4,5]-T[2-32/1] |
PSFAH12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-T[2-40/1] |
PSFAH13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-T[2-44/1] |
PSFAH15-[25-996/1]-F[2-52/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-45/1] |
PSFAH16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-56/1] |
PSFAH18-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-15/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-64/1] |
PSFAH20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-68/1] |
PSFAH25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-88/1] |
PSFAH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-108/1] |
PSFAH35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-108/1] |
PSFAH40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-108/1] |
PSFAH50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-108/1] |
PSFAJ8-[25-796/1]-F[2-24/1]-P6-T[2-24/1] |
PSFAJ10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-T[2-32/1] |
PSFAJ12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-T[2-40/1] |
PSFAJ13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-T[2-44/1] |
PSFAJ15-[25-996/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-T[2-52/1] |
PSFAJ16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-T[2-56/1] |
PSFAJ18-[25-1196/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-T[2-64/1] |
PSFAJ20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-T[2-68/1] |
PSFAJ25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-T[2-88/1] |
PSFAJ30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-T[2-108/1] |
PSFAJ35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-T[2-108/1] |
PSFAJ40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-T[2-108/1] |
PSFAJ50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-T[2-108/1] |
PSFGH8-[25-796/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1] |
PSFGH10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,4,5]-T[2-32/1] |
PSFGH12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-T[2-40/1] |
PSFGH13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-T[2-44/1] |
PSFGH15-[25-996/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-52/1] |
PSFGH16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-56/1] |
PSFGH18-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-16/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-56/1] |
PSFGH20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-68/1] |
PSFGH25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-T[2-88/1] |
PSFGH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-T[2-108/1] |
PSFGH35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24] |
PSFGH40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFGH50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFGJ8-[25-796/1]-F[2-24/1]-P6-T[2-24/1] |
PSFGJ10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-T[2-32/1] |
PSFGJ12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-T[2-40/1] |
PSFGJ13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-T[2-44/1] |
PSFGJ15-[25-996/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-T[2-52/1] |
PSFGJ16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-T[2-56/1] |
PSFGJ18-[25-1196/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-T[2-64/1] |
PSFGJ20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-T[2-68/1] |
PSFGJ25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-T[2-88/1] |
PSFGJ30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-T[2-108/1] |
PSFGJ35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-T[2-108/1] |
PSFGJ40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-T[2-108/1] |
PSFGJ50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-T[2-108/1] |
PSFUH8-[25-796/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1] |
PSFUH10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,4,5]-T[2-32/1] |
PSFUH12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,4,5,6]-T[2-40/1] |
PSFUH13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,4,5,6,8]-T[2-44/1] |
PSFUH15-[25-996/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-52/1] |
PSFUH16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,4,5,6,8,10]-T[2-56/1] |
PSFUH18-[25-1196/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-64/1] |
PSFUH20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-T[2-68/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma básica | Ambos extremos escalonados |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente