(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura y acero inoxidable 304 con revestimiento de cromo duro añadido como nuevo. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con un extremo roscado con corte socavado y un extremo roscado están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 8 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1490 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | [S] Superficie Tratamiento | |||||
Tipo de precisión | Estándar | Con orificio perforado en cruz | ||||||
D Tol. g6 | D Tol. g6 | D Tol. h5 | D Tol. f8 | D Tol. g6 | D Tol. f8 | |||
VAFZ | SAFZ | SFBU | - | SAHD | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Profundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí 52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a | - |
VSAFZ | SSAFZ | SSFBU | - | SSAHD | - | SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable | ||
VPAFZ | PSAFZ | PSFBU | - | PSAHD | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Revestimiento de cromo duro Dureza del enchapado: HV750 a Espesor del enchapado: 5 µ o más | |
VPSAFZ | PSSAFZ | PSSFBU | - | PSSAHD | - | SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable | ||
VRFZ | RSAFZ | - | - | RSAHD | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Baja temperatura. Revestimiento de cromo negro | |
- | - | - | PSAGZ | - | PSHGD | Acero al carbono 1045 | - | Revestimiento de cromo duro Dureza del enchapado: HV750 a Espesor del enchapado: 10µ o más |
- | - | - | PSSAGZ | - | - | 304 acero inoxidable |
Número de parte | - | L | - | F | - | M | - | N | - | SC | - | H |
SAFZ20 SSAHD20 | - - | 277 277 | - - | F25 F25 | - - | M10 M12 | - - | N12 N12 | - | SC10 | - | H10 |
Tolerancia D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | M (Rosca gruesa) | M (Rosca gruesa) | Dimensiones de llaves planas | (Y) Máx. | C | ||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | SC | W | ℓ1 | ||||||||||||||||||
Tipo de precisión (Con llaves planas) (Tol. G6) VAFZ VSAFZ VPAFZ VPSAFZ VRFZ | 8 | 25~295 | 5≤F≤Mx3 [ ! ]Fg≥Pitchx3 | 6 | 3 | 4 | 5 | SC = incremento de 1 mm [ ! ]SC+ℓ1≤L [ ! ]SC≥0 [ ! ]Detalles de Wrench Flats >> Haga clic aquí | 7 | 8 | 300 | 0.5 o menos | ||||||||||||
10 | 25~345 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 350 | |||||||||||||||
12 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 350 | |||||||||||||
13 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 350 | ||||||||||||||
15 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 350 | ||||||||||||
16 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 350 | ||||||||||||
18 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 350 | ||||||||||
20 | 25~445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 450 | 1.0 o menos | |||||||||
25 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 450 | |||||||||
30 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 450 |
Dimensión de corte de hilo grueso | |||
M | Tono | MC | Socavado (g) |
6 | 1.0 | 4.4 (4.2) | 2 |
8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
10 | 1.5 | 7.7 | |
12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
16 | 2.0 | 13.0 | |
20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
24 | 3.0 | 19.6 | |
30 | 3.5 | 25.0 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | M (Rosca gruesa) | M (Rosca gruesa) | Dimensiones de llaves planas | Dimensiones de orificios perforados cruzados | (Y) Máx. | C | ||||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | SC | W | ℓ1 | H | d | |||||||||||||||||||||||
Tipo estándar | 8 | 25~ 995 | 5≤F≤Mx3 [ ! ]Fg≥Pitchx3 | 6 | 3 | 4 | 5 | SC = incremento de 1 mm [ ! ]SC+ℓ1≤L [ ! ]SC≥0 [ ! ]Detalles de Wrench Flats >> Haga clic aquí | 7 | 8 | H = 1 mm de incremento [ ! ]L≥H + d/2 + 6 + Nx2.5 [ ! ]H≥d/2 + 2 | 3 | 800 | 0.5 o menos | |||||||||||||||||
(Con llaves planas) (Tol. G6) SAFZ SSAFZ PSAFZ PSSAFZ RSAFZ (D≤30, L≤500) (Tol. F8) PSAGZ PSSAGZ | (Con llaves planas) (Tol. H5) SFBU SSFBU PSFBU PSSFBU | (Con agujero perforado) D≤30, L≤500 (Tol. G6) SAHD SSAHD PSAHD PSSAHD RSAHD (Tol. F8)PSHGD | 10 | 25~ 995 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 800 | |||||||||||||||||||
12 | 25~ 1195 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 1000 | ||||||||||||||||||||
13 | 25~ 1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 4 | 1000 | |||||||||||||||||||
15 | 25~ 1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 1000 | |||||||||||||||||||
16 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 1200 | |||||||||||||||||||
18 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | 1200 | ||||||||||||||||
20 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1200 | 1.0 o menos | ||||||||||||||||
25 | 25~1193 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 7 | 1200 | ||||||||||||||
30 | 25~1493 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 1500 | |||||||||||||||
35 | 25~1492 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | - | 1500 | |||||||||||||||
40 | 40~1490 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | 1500 | ||||||||||||||||
50 | 50~1490 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 1500 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PSAFZ8-[25-795/1]-F[5-18/1]-M6-N[3,4,5]-SC[0-790/1] |
PSAFZ8-[25-795/1]-F[5-18/1]-MMC6-N[3,4,5]-SC[0-790/1] |
PSAFZ10-[25-795/1]-F[5-24/1]-M[6,8]-N[3,4,5,6]-SC[0-780/1] |
PSAFZ10-[25-795/1]-F[5-24/1]-M[6,8]-ND6-SC[0-780/1] |
PSAFZ10-[25-795/1]-F[5-24/1]-MMC[6,8]-N[3,4,5,6]-SC[0-780/1] |
PSAFZ10-[25-795/1]-F[5-24/1]-MMC[6,8]-ND6-SC[0-780/1] |
PSAFZ12-[25-995/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10]-N[4,5,6,8]-SC[0-988/1] |
PSAFZ12-[25-995/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10]-ND[6,8]-SC[0-988/1] |
PSAFZ12-[25-995/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10]-NSC8-SC[0-988/1] |
PSAFZ12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-N[4,5,6,8]-SC[0-988/1] |
PSAFZ12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-ND[6,8]-SC[0-988/1] |
PSAFZ12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-NSC8-SC[0-988/1] |
PSAFZ12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMS10-N[4,5,6,8]-SC[0-988/1] |
PSAFZ12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMS10-ND[6,8]-SC[0-988/1] |
PSAFZ12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMS10-NSC8-SC[0-988/1] |
PSAFZ13-[25-995/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-N[4,5,6,8]-SC[0-988/1] |
PSAFZ13-[25-995/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-ND[6,8]-SC[0-988/1] |
PSAFZ13-[25-995/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-NSC8-SC[0-988/1] |
PSAFZ13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10]-N[4,5,6,8]-SC[0-988/1] |
PSAFZ13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10]-ND[6,8]-SC[0-988/1] |
PSAFZ13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10]-NSC8-SC[0-988/1] |
PSAFZ13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMS10-N[4,5,6,8]-SC[0-988/1] |
PSAFZ13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMS10-ND[6,8]-SC[0-988/1] |
PSAFZ13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMS10-NSC8-SC[0-988/1] |
PSAFZ15-[25-995/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-988/1] |
PSAFZ15-[25-995/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-ND[6,8,10]-SC[0-988/1] |
PSAFZ15-[25-995/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-NSC[8,10]-SC[0-988/1] |
PSAFZ15-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-988/1] |
PSAFZ15-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-ND[6,8,10]-SC[0-988/1] |
PSAFZ15-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-NSC[8,10]-SC[0-988/1] |
PSAFZ15-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-988/1] |
PSAFZ15-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-ND[6,8,10]-SC[0-988/1] |
PSAFZ15-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-NSC[8,10]-SC[0-988/1] |
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-ND[6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-NSC[8,10]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-ND[6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-NSC[8,10]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12,14]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12,14]-ND[6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12,14]-NSC[8,10]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-N[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-ND[6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-NSC[8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15]-N[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15]-ND[6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15]-NSC[8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14]-N[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14]-ND[6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14]-NSC[8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-N[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-ND[6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-NSC[8,10,12,14]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17]-N[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17]-ND[6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17]-NSC[8,10,12,14]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14,18]-N[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14,18]-ND[6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSAFZ20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14,18]-NSC[8,10,12,14]-SC[0-1188/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma básica | Un extremo escalonado | Extremo (izquierdo) | Roscado | Extremo (derecho) | Roscado interno |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente