(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura y acero inoxidable 304 con revestimiento de cromo duro añadido como nuevo. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con un extremo roscado y un extremo roscado están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 5 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1498 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | [S] Superficie Tratamiento | |||||
Con planos de llave | Con orificio perforado en cruz | |||||||
Tipo de precisión | Estándar | |||||||
D Tol. g6 | D Tol. g6 | D Tol. h5 | D Tol. f8 | D Tol. g6 | D Tol. f8 | |||
VFAZ | SFAZ | SFZU | - | SFZH | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Profundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí 52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a | - |
VSFAZ | SSFAZ | SSFZU | - | SSFZH | - | SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable | ||
VPFAZ | PSFAZ | PSFZU | - | PSFZH | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Revestimiento de cromo duro Dureza del revestimiento: HV750 a Espesor del revestimiento: 5 µ o más | |
VPSFAZ | PSSFAZ | PSSFZU | - | PSSFZH | - | SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable | ||
VRAZ | RSFAZ | - | - | RSFZH | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Baja temperatura. Revestimiento de cromo negro | |
- | - | - | PSGGZ | - | PSGZH | Acero al carbono 1045 | - | Revestimiento de cromo duro Dureza del revestimiento: HV750 a Espesor del revestimiento: 10 µ o más |
- | - | - | PSSGGZ | - | 304 acero inoxidable |
Número de parte | - | L | - | F | - | B | - | P | - | N | - | SC | - | H |
VFAZ16 SFAZ20 SSFZH20 | - - - | 200 277 277 | - - - | F20 F25 F25 | - - - | B12 B12 B12 | - - - | P10 P10 P10 | - - - | N8 N12 N12 | - - | SC10 SC10 | - | H10 |
Tolerancia D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
6 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | -0.010 -0.028 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | P (rosca gruesa) | M (Rosca gruesa) | Dimensiones de llaves planas | (Y) Máx. | R | C | ||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | B | SC | W | ℓ1 | ||||||||||||||||||||||
Tipo de precisión (Con llaves planas) (D Tolerancia g6) VFAZ VSFAZ VPFAZ VPSFAZ VRAZ | 6 | 25~296 | 2≤F≤Px5 | (Cuando P ≤ 6) B≤F-2 (Cuando P = 8, 10) B≤F-3 (Cuando P ≥ 12) B≤F-5 (Sin roscas) B=0 B ≥ Tono x 3 | 3 | 4 | 3 | SC = incremento de 1 mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Detalles de pisos de llave inglesa P.98 | 5 | 8 | 300 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | ||||||||||||||||
8 | 25~296 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 300 | |||||||||||||||||||
10 | 25~345 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 350 | ||||||||||||||||||
12 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 350 | |||||||||||||||||
13 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 350 | ||||||||||||||||||
15 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 350 | ||||||||||||||||
16 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 350 | ||||||||||||||||
18 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 350 | ||||||||||||||
20 | 25~445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 450 | 1.0 o menos | ||||||||||||||
25 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 450 | ||||||||||||||
30 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 450 |
Dimensión de rosca gruesa | |
M | tono |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
30 | 3.5 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | P (rosca gruesa) | M (Rosca gruesa) | Dimensiones de llaves planas | Dimensiones de orificios perforados cruzados | (Y) Máx. | R | C | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | B | SC | W | ℓ1 | H | d | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo estándar | (Con orificio perforado cruzado) 8≤D≤30, L≤500 (D Tolerancia g6)SFZH SSFZH PSFZH PSSFZH RSFZH (Tolerancia D f8)PSGZH | 6 | 25~ 798 | 2≤F≤Px5 | (Cuando P ≤ 6) B≤F-2 (Cuando P = 8, 10) B≤F-3 (Cuando P ≥ 12) B≤F-5 (Sin roscas) B=0 [ ! ] B ≥ Tono x 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | SC = incremento de 1 mm [ ! ]SC+ℓ1≤L [ ! ]SC≥0 [ ! ]Detalles de Wrench Flats >> Haga clic aquí | 5 | 8 | H = 1 mm de incremento [ ! ]L≥H + d/2 + 6 +Nx2.5 [ ! ]H≥d/2 + 2 | - | 600 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | ||||||||||||||||||
(Con llaves planas) (D Tolerancia g6) SFAZ SSFAZ PSFAZ PSSFAZ RSFAZ (D≤30, L≤500) (Tolerancia D f8)PSGGZ PSSGGZ | (D Tolerancia h5) SFZU SSFZU PSFZU PSSFZU | 8 | 25~ 998 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 800 | ||||||||||||||||||||||
10 | 25~ 998 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 25~ 1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 25~ 1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 4 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 25~ 1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
18 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | 1200 | ||||||||||||||||||||
20 | 25~1198 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1200 | 1.0 o menos | ||||||||||||||||||||
25 | 25~1198 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 7 | 1200 | |||||||||||||||||||
30 | 25~1498 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 1500 | |||||||||||||||||||
35 | 25~1498 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | - | 1500 | 0.5 o menos | |||||||||||||||||||
40 | 40~1498 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | 1500 | |||||||||||||||||||||
50 | 50~1498 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 1500 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PSFAZ6-[25-598/1]-F[2-30/1]-B[0-28/1]-P[3,4,5,6]-N3-SC[0-590/1] |
PSFAZ6-[25-598/1]-F[2-30/1]-B[0-28/1]-PMC[3,4,5,6]-N3-SC[0-590/1] |
PSFAZ8-[25-798/1]-F[2-40/1]-B[0-38/1]-P[3,4,5,6,8]-N[3,4,5]-SC[0-790/1] |
PSFAZ8-[25-798/1]-F[2-40/1]-B[0-38/1]-PMC[3,4,5,6,8]-N[3,4,5]-SC[0-790/1] |
PSFAZ10-[25-798/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-P[4,5,6,8,10]-N[3,4,5,6]-SC[0-780/1] |
PSFAZ10-[25-798/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-P[4,5,6,8,10]-ND6-SC[0-780/1] |
PSFAZ10-[25-798/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-PMC[4,5,6,8,10]-N[3,4,5,6]-SC[0-780/1] |
PSFAZ10-[25-798/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-PMC[4,5,6,8,10]-ND6-SC[0-780/1] |
PSFAZ10-[25-798/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-PMS10-N[3,4,5,6]-SC[0-780/1] |
PSFAZ10-[25-798/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-PMS10-ND6-SC[0-780/1] |
PSFAZ12-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,6,8,10,12]-N[4,5,6,8]-SC[0-988/1] |
PSFAZ12-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,6,8,10,12]-ND[6,8]-SC[0-988/1] |
PSFAZ12-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,6,8,10,12]-NSC8-SC[0-988/1] |
PSFAZ12-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,6,8,10,12]-N[4,5,6,8]-SC[0-988/1] |
PSFAZ12-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,6,8,10,12]-ND[6,8]-SC[0-988/1] |
PSFAZ12-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,6,8,10,12]-NSC8-SC[0-988/1] |
PSFAZ12-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,12]-N[4,5,6,8]-SC[0-988/1] |
PSFAZ12-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,12]-ND[6,8]-SC[0-988/1] |
PSFAZ12-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,12]-NSC8-SC[0-988/1] |
PSFAZ13-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,6,8,10,12]-N[4,5,6,8]-SC[0-988/1] |
PSFAZ13-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,6,8,10,12]-ND[6,8]-SC[0-988/1] |
PSFAZ13-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,6,8,10,12]-NSC8-SC[0-988/1] |
PSFAZ13-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,6,8,10,12]-N[4,5,6,8]-SC[0-988/1] |
PSFAZ13-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,6,8,10,12]-ND[6,8]-SC[0-988/1] |
PSFAZ13-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,6,8,10,12]-NSC8-SC[0-988/1] |
PSFAZ13-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS10-N[4,5,6,8]-SC[0-988/1] |
PSFAZ13-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS10-ND[6,8]-SC[0-988/1] |
PSFAZ13-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS10-NSC8-SC[0-988/1] |
PSFAZ15-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-988/1] |
PSFAZ15-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,6,8,10,12]-ND[6,8,10]-SC[0-988/1] |
PSFAZ15-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,6,8,10,12]-NSC[8,10]-SC[0-988/1] |
PSFAZ15-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-988/1] |
PSFAZ15-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-ND[6,8,10]-SC[0-988/1] |
PSFAZ15-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-NSC[8,10]-SC[0-988/1] |
PSFAZ15-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,12]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-988/1] |
PSFAZ15-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,12]-ND[6,8,10]-SC[0-988/1] |
PSFAZ15-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,12]-NSC[8,10]-SC[0-988/1] |
PSFAZ16-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-P[5,6,8,10,12,16]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ16-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-P[5,6,8,10,12,16]-ND[6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ16-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-P[5,6,8,10,12,16]-NSC[8,10]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ16-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ16-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-ND[6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ16-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-NSC[8,10]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ16-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMS[10,12,14,16]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ16-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMS[10,12,14,16]-ND[6,8,10]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ16-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMS[10,12,14,16]-NSC[8,10]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ18-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-P[5,6,8,10,12,16]-N[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ18-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-P[5,6,8,10,12,16]-ND[6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ18-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-P[5,6,8,10,12,16]-NSC[8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ18-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMC[5,6,8,10,12,15,17]-N[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ18-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMC[5,6,8,10,12,15,17]-ND[6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ18-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMC[5,6,8,10,12,15,17]-NSC[8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ18-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMS[10,12,14,18]-N[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ18-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMS[10,12,14,18]-ND[6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ18-[25-1198/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMS[10,12,14,18]-NSC[8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ20-[25-1198/1]-F[2-100/1]-B[0-98/1]-P[6,8,10,12,16,20]-N[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ20-[25-1198/1]-F[2-100/1]-B[0-98/1]-P[6,8,10,12,16,20]-ND[6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ20-[25-1198/1]-F[2-100/1]-B[0-98/1]-P[6,8,10,12,16,20]-NSC[8,10,12,14]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ20-[25-1198/1]-F[2-100/1]-B[0-98/1]-PMC[6,8,10,12,15,17,20]-N[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
PSFAZ20-[25-1198/1]-F[2-100/1]-B[0-98/1]-PMC[6,8,10,12,15,17,20]-ND[6,8,10,12]-SC[0-1188/1] |
Cargando…
Forma básica | Un extremo escalonado | Extremo (izquierdo) | Roscado | Extremo (derecho) | Roscado interno |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente