(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Lineales de Precisión - Ambos extremos con rosca macho con desahogo, con planos u orificio pasado para llave.

Ejes Lineales de Precisión - Ambos extremos con rosca macho con desahogo, con planos u orificio pasado para llave.
  • Menor Tiempo de Envío

Acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura y acero inoxidable 304 con revestimiento de cromo duro añadido como nuevo. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con rosca de ambos extremos están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 8 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1490 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión: ambos extremos roscados con socavadura y llave plana: tipo de precisión: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Con planos de llaveCon orificio perforado en cruz
Tipo de precisiónEstándar
D Tol. g6D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8D Tol. g6D Tol. f8
VAFUSAFUSFFU-SFHAM-52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción
>> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
VSAFUSSAFUSSFFU-SSHAM-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VPAFUPSAFUPSFFU-PSHAM-52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 5 µ o más
VPSAFUPSSAFUPSSFFU-PSSHAM-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VRFURSAFU--RSHAM-52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
---PSAGU-PSHGMAcero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más
---PSSAGU--304 acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-F-M-T-N-SC-H
VAFU20
SAFU15
SFHAM15
-
-
-
200
300
300
-
-
-
F30
F18
F18
-
-
-
M10
M6
M6
-
-
-
T20
T17
T17
-
-
-
N10
N12
N12
-
-
 
SC8
SC8
 


-


H8
Tolerancia D
Dg6h5f8
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50
Número de parteIncremento de 1 mmSelecciónDimensiones de llaves planas(Y) Máx.C
TipoDLF, TM, N (grueso)SCW1
Tipo de precisión

(Con llaves planas)
(D Tolerancia g6)
VAFU
VSAFU
VPAFU
VPSAFU
VRFU
825~290



5≤F≤Mx3
5≤T≤Nx3




F- (g) ≥Pitchx3
T- (g) ≥Pitchx3
6      SC = incremento de 1 mm

SC+1≤L
SC≥0
Detalles de pisos de llave inglesa P.98
783000.5 o menos
1025~34068     8350
1225~3406810    1010350
1325~3406810    11350
1525~340681012   13350
1625~340681012   14350
1825~34068101216  16350
2025~44068101216  174501.0 o menos
2525~440 810121620 22450
3025~440 810121620242715450
Los extremos del eje pueden tener orificios de centrado.
 
Dimensión de corte de hilo grueso
M
N
TonoMC
NC
(g)
61.04.4
(4.2)
2
81.256.03
101.57.7
121.759.44
162.013.0
202.516.45
243.019.6
303.525.0
Las dimensiones MC en () son para Precision Type M6.
Número de parteIncremento de 1 mmSelecciónDimensiones de llaves planasDimensiones de orificios perforados cruzados(Y) Máx.C
TipoDLF, TM, N (grueso)SCW1Hd
Tipo estándar 825~ 990





5≤F≤Mx3
5≤T≤Nx3





[ ! ]F- (g) ≥Pitchx3
[ ! ]T- (g) ≥Pitchx3
6       SC = incremento de 1 mm

[ ! ]SC+1≤L
[ ! ]SC≥0
[ ! ]Detalles de Wrench Flats >> Haga clic aquí
78H = 1 mm de incremento
[ ! ]L≥H + d/2 + 2
[ ! ]H≥d/2 + 2
38000.5 o menos
(Con llaves planas)

(D Tolerancia g6)SAFU
SSAFU
PSAFU
PSSAFU
RSAFU

(Tolerancia D f8)PSAGU
PSSAGU
(D≤30, L≤500, Ymax≤800)
(D Tolerancia h5)SFFU
SSFFU
PSFFU
PSSFFU
(Con agujero perforado) D≤30, L≤500
(D Tolerancia g6)SFHAM
SSHAM
PSHAM
PSSHAM
RSHAM

(Tolerancia D f8)PSHGM
1025~ 99068      8800
1225~ 11906810     10101000
1325~ 1190681012    1141000
1525~ 1190681012    131000
1625~1190681012    141200
1825~119068101216   1661200
2025~119068101216   1712001.0 o menos
2525~1190 81012162024 2271200
3025~1490 81012162024 27151500
3525~1490  10121620243030-1500
4025~1490   121620243036201500
5025~1490    16202430411500

 

Modificaciones

Ejes lineales de precisión - ambos extremos roscados con socavado y llave plana - tipo de precisión: imagen relacionada
Detalles de la alteración >> haga clic aquí
Para obtener más información, consulte la descripción general de la modificación del eje >> haga clic aquí
[! ] Consulte la descripción general de la modificación del eje para obtener más detalles, si se proporciona. >> Haga clic aquí
[! ] Al seleccionar múltiples adiciones de alteración, la distancia entre las áreas mecanizadas debe ser superior a 2 mm. >> Haga clic aquí
[! ] Las alteraciones pueden reducir la dureza. Por favor vea >> haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSAFU8-[25-790/1]-F[5-18/1]-M6-T[5-18/1]-N6-SC[0-782/1]
PSAFU8-[25-790/1]-F[5-18/1]-M6-T[5-18/1]-NMC6-SC[0-782/1]
PSAFU8-[25-790/1]-F[5-18/1]-MMC6-T[5-18/1]-N6-SC[0-782/1]
PSAFU8-[25-790/1]-F[5-18/1]-MMC6-T[5-18/1]-NMC6-SC[0-782/1]
PSAFU10-[25-790/1]-F[5-24/1]-M[6,​8]-T[5-24/1]-N[6,​8]-SC[0-782/1]
PSAFU10-[25-790/1]-F[5-24/1]-M[6,​8]-T[5-24/1]-NMC[6,​8]-SC[0-782/1]
PSAFU10-[25-790/1]-F[5-24/1]-MMC[6,​8]-T[5-24/1]-N[6,​8]-SC[0-782/1]
PSAFU10-[25-790/1]-F[5-24/1]-MMC[6,​8]-T[5-24/1]-NMC[6,​8]-SC[0-782/1]
PSAFU12-[25-990/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-T[5-30/1]-N[6,​8,​10]-SC[0-980/1]
PSAFU12-[25-990/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-T[5-30/1]-NMC[6,​8,​10]-SC[0-980/1]
PSAFU12-[25-990/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-T[5-30/1]-NMS10-SC[0-980/1]
PSAFU12-[25-990/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-T[5-30/1]-N[6,​8,​10]-SC[0-980/1]
PSAFU12-[25-990/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-T[5-30/1]-NMC[6,​8,​10]-SC[0-980/1]
PSAFU12-[25-990/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-T[5-30/1]-NMS10-SC[0-980/1]
PSAFU12-[25-990/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-N[6,​8,​10]-SC[0-980/1]
PSAFU12-[25-990/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-NMC[6,​8,​10]-SC[0-980/1]
PSAFU12-[25-990/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-NMS10-SC[0-980/1]
PSAFU13-[25-990/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-N[6,​8,​10,​12]-SC[0-980/1]
PSAFU13-[25-990/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMC[6,​8,​10,​12]-SC[0-980/1]
PSAFU13-[25-990/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMS10-SC[0-980/1]
PSAFU13-[25-990/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-N[6,​8,​10,​12]-SC[0-980/1]
PSAFU13-[25-990/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMC[6,​8,​10,​12]-SC[0-980/1]
PSAFU13-[25-990/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMS10-SC[0-980/1]
PSAFU13-[25-990/1]-F[5-36/1]-MMS10-T[5-36/1]-N[6,​8,​10,​12]-SC[0-980/1]
PSAFU13-[25-990/1]-F[5-36/1]-MMS10-T[5-36/1]-NMC[6,​8,​10,​12]-SC[0-980/1]
PSAFU13-[25-990/1]-F[5-36/1]-MMS10-T[5-36/1]-NMS10-SC[0-980/1]
PSAFU15-[25-990/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-N[6,​8,​10,​12]-SC[0-980/1]
PSAFU15-[25-990/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMC[6,​8,​10,​12]-SC[0-980/1]
PSAFU15-[25-990/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMS[10,​12]-SC[0-980/1]
PSAFU15-[25-990/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-N[6,​8,​10,​12]-SC[0-980/1]
PSAFU15-[25-990/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMC[6,​8,​10,​12]-SC[0-980/1]
PSAFU15-[25-990/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMS[10,​12]-SC[0-980/1]
PSAFU15-[25-990/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-T[5-36/1]-N[6,​8,​10,​12]-SC[0-980/1]
PSAFU15-[25-990/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-T[5-36/1]-NMC[6,​8,​10,​12]-SC[0-980/1]
PSAFU15-[25-990/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-T[5-36/1]-NMS[10,​12]-SC[0-980/1]
PSAFU16-[25-1190/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-N[6,​8,​10,​12]-SC[0-1180/1]
PSAFU16-[25-1190/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMC[6,​8,​10,​12]-SC[0-1180/1]
PSAFU16-[25-1190/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMS[10,​12,​14]-SC[0-1180/1]
PSAFU16-[25-1190/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-N[6,​8,​10,​12]-SC[0-1180/1]
PSAFU16-[25-1190/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMC[6,​8,​10,​12]-SC[0-1180/1]
PSAFU16-[25-1190/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-T[5-36/1]-NMS[10,​12,​14]-SC[0-1180/1]
PSAFU16-[25-1190/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12,​14]-T[5-36/1]-N[6,​8,​10,​12]-SC[0-1180/1]
PSAFU16-[25-1190/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12,​14]-T[5-36/1]-NMC[6,​8,​10,​12]-SC[0-1180/1]
PSAFU16-[25-1190/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12,​14]-T[5-36/1]-NMS[10,​12,​14]-SC[0-1180/1]
PSAFU18-[25-1190/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-T[5-48/1]-N[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1180/1]
PSAFU18-[25-1190/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-T[5-48/1]-NMC[6,​8,​10,​12,​15]-SC[0-1180/1]
PSAFU18-[25-1190/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-T[5-48/1]-NMS[10,​12,​14]-SC[0-1180/1]
PSAFU18-[25-1190/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-T[5-48/1]-N[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1180/1]
PSAFU18-[25-1190/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-T[5-48/1]-NMC[6,​8,​10,​12,​15]-SC[0-1180/1]
PSAFU18-[25-1190/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-T[5-48/1]-NMS[10,​12,​14]-SC[0-1180/1]
PSAFU18-[25-1190/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-T[5-48/1]-N[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1180/1]
PSAFU18-[25-1190/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-T[5-48/1]-NMC[6,​8,​10,​12,​15]-SC[0-1180/1]
PSAFU18-[25-1190/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-T[5-48/1]-NMS[10,​12,​14]-SC[0-1180/1]
PSAFU20-[25-1190/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-T[5-48/1]-N[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1180/1]
PSAFU20-[25-1190/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-T[5-48/1]-NMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-SC[0-1180/1]
PSAFU20-[25-1190/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-T[5-48/1]-NMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1180/1]
PSAFU20-[25-1190/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-T[5-48/1]-N[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1180/1]
PSAFU20-[25-1190/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-T[5-48/1]-NMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-SC[0-1180/1]
PSAFU20-[25-1190/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-T[5-48/1]-NMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1180/1]
PSAFU20-[25-1190/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-T[5-48/1]-N[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1180/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Perpendicularidad del extremo del eje Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
Tipo de herramienta de apriete Cambiar a hilos finos [MMC]
(mm)
Cambiar a hilos finos [MMS]
(mm)
Cambiar a hilos finos [NMC]
(mm)
Cambiar a hilos finos [NMS]
(mm)
Hilo grueso [M]
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [N] = Nx2
(mm)
SC
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 790Con llaves planas----65 ~ 18-60 ~ 7825 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 790Con llaves planas--6-65 ~ 18--0 ~ 7825 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 790Con llaves planas6----5 ~ 18-60 ~ 7825 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 790Con llaves planas6-6--5 ~ 18--0 ~ 7825 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 790Con llaves planas----6 ~ 85 ~ 24-6 ~ 80 ~ 7825 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 790Con llaves planas--6 ~ 8-6 ~ 85 ~ 24--0 ~ 7825 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 790Con llaves planas6 ~ 8----5 ~ 24-6 ~ 80 ~ 7825 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 790Con llaves planas6 ~ 8-6 ~ 8--5 ~ 24--0 ~ 7825 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas----6 ~ 105 ~ 30-6 ~ 100 ~ 9805 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas--6 ~ 10-6 ~ 105 ~ 30--0 ~ 9805 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas---106 ~ 105 ~ 30--0 ~ 9805 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas6 ~ 10----5 ~ 30-6 ~ 100 ~ 9805 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas6 ~ 10-6 ~ 10--5 ~ 30--0 ~ 9805 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas6 ~ 10--10-5 ~ 30--0 ~ 9805 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas-10---5 ~ 30-6 ~ 100 ~ 9805 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas-106 ~ 10--5 ~ 30--0 ~ 9805 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas-10-10-5 ~ 30--0 ~ 9805 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas----6 ~ 125 ~ 36-6 ~ 120 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas--6 ~ 12-6 ~ 125 ~ 36--0 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas---106 ~ 125 ~ 36--0 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas6 ~ 12----5 ~ 36-6 ~ 120 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas6 ~ 12-6 ~ 12--5 ~ 36--0 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas6 ~ 12--10-5 ~ 36--0 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas-10---5 ~ 36-6 ~ 120 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas-106 ~ 12--5 ~ 36--0 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas-10-10-5 ~ 36--0 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas----6 ~ 125 ~ 36-6 ~ 120 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas--6 ~ 12-6 ~ 125 ~ 36--0 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas---10 ~ 126 ~ 125 ~ 36--0 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas6 ~ 12----5 ~ 36-6 ~ 120 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas6 ~ 12-6 ~ 12--5 ~ 36--0 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas6 ~ 12--10 ~ 12-5 ~ 36--0 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas-10 ~ 12---5 ~ 36-6 ~ 120 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas-10 ~ 126 ~ 12--5 ~ 36--0 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 990Con llaves planas-10 ~ 12-10 ~ 12-5 ~ 36--0 ~ 9805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas----6 ~ 125 ~ 36-6 ~ 120 ~ 11805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas--6 ~ 12-6 ~ 125 ~ 36--0 ~ 11805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas---10 ~ 146 ~ 125 ~ 36--0 ~ 11805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas6 ~ 12----5 ~ 36-6 ~ 120 ~ 11805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas6 ~ 12-6 ~ 12--5 ~ 36--0 ~ 11805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas6 ~ 12--10 ~ 14-5 ~ 36--0 ~ 11805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas-10 ~ 14---5 ~ 36-6 ~ 120 ~ 11805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas-10 ~ 146 ~ 12--5 ~ 36--0 ~ 11805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas-10 ~ 14-10 ~ 14-5 ~ 36--0 ~ 11805 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas----6 ~ 165 ~ 48-6 ~ 160 ~ 11805 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas--6 ~ 15-6 ~ 165 ~ 48--0 ~ 11805 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas---10 ~ 146 ~ 165 ~ 48--0 ~ 11805 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas6 ~ 15----5 ~ 48-6 ~ 160 ~ 11805 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas6 ~ 15-6 ~ 15--5 ~ 48--0 ~ 11805 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas6 ~ 15--10 ~ 14-5 ~ 48--0 ~ 11805 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas-10 ~ 14---5 ~ 48-6 ~ 160 ~ 11805 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas-10 ~ 146 ~ 15--5 ~ 48--0 ~ 11805 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas-10 ~ 14-10 ~ 14-5 ~ 48--0 ~ 11805 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas----6 ~ 165 ~ 48-6 ~ 160 ~ 11805 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas--6 ~ 17-6 ~ 165 ~ 48--0 ~ 11805 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas---10 ~ 186 ~ 165 ~ 48--0 ~ 11805 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas6 ~ 17----5 ~ 48-6 ~ 160 ~ 11805 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas6 ~ 17-6 ~ 17--5 ~ 48--0 ~ 11805 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas6 ~ 17--10 ~ 18-5 ~ 48--0 ~ 11805 ~ 48
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1190Con llaves planas-10 ~ 18---5 ~ 48-6 ~ 160 ~ 11805 ~ 48

Cargando…

Más información

[ ! ]El recocido puede reducir la dureza en las partes planas de la llave, el agujero perforado cruzado y las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud efectiva de la rosca + aproximadamente 10 mm). >> Haga clic aquí
[ ! ]Las áreas de orificio perforado cruzado pueden estar fuera de las tolerancias de diámetro externo debido a la deformación inducida por el recocido.
[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad, cambios en la dureza >> Haga clic aquí
[ ! ]Características de baja temperatura. Cromado negro
>> Haga clic aquí

Ejemplo

Ejes lineales de precisión - Ambos extremos roscados con rebaje y llave plana - Tipo de precisión: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Ambos extremos escalonados Extremo (izquierdo) Roscado Extremo (derecho) Roscado