(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se agrega como nuevo acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con rosca de ambos extremos están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 4 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1496 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | [S] Superficie Tratamiento | ||
Estándar | |||||
D Tol. g6 | D Tol. h5 | D Tol. f8 | |||
SFAM | SFUM | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Profundidad endurecida efectiva de Endurecido por inducción >> Haga clic aquí 52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a | - |
SSFAM | SSFUM | - | SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable | ||
PSFAM | PSFUM | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Revestimiento de cromo duro Dureza del revestimiento: HV750 a Espesor del revestimiento: 5 µ o más | |
PSSFAM | PSSFUM | - | SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable | ||
RSFAM | - | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Baja temperatura. Revestimiento de cromo negro | |
- | - | PSFGM | Acero al carbono 1045 | - | Revestimiento de cromo duro Dureza del revestimiento: HV750 a Espesor del revestimiento: 10 µ o más |
- | - | PSSFGM | 304 acero inoxidable |
Número de parte | - | L | - | F | - | B | - | P | - | T | - | S | - | Q |
SFAM20 | - | 300 | - | F30 | - | B20 | - | P8 | - | T20 | - | S15 | - | Q10 |
Tolerancia D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
4 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | - |
5 | |||
6 | -0.010 -0.028 | ||
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
Dimensión de rosca gruesa | |
M, N | Tono |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
30 | 3.5 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | P, Q | (Y) Máx. | R | C | ||||||||||||||
Tipo | D | L | F, T | B, S | |||||||||||||||
Tipo estándar (D Tolerancia g6) SFAM SSFAM PSFAM PSSFAM RSFAM (D≤30, L≤500, Ymax≤800) (Tolerancia D f8) PSFGM (D≥6) PSSFGM (D≥6) | (D Tolerancia h5) SFUM SSFUM PSFUM PSSFUM | 4 | 25~ 296 | 2≤F≤Px5 2≤T≤Qx5 | (Cuando P ≤ 6) B≤F-2 (Cuando P = 8, 10) B≤F-3 (Cuando P ≥ 12) B≤F-5 (Cuando Q≤6) S≤T-2 (Cuando Q = 8, 10) S≤T-3 (Cuando Q≥12) S≤T-5 (Sin roscas) B=0 S=0 [ ! ]B, S≥Pitchx3 | 3 | 300 | 0.2 o menos | 0.2 o menos | ||||||||||
5 | 25~ 396 | 3 | 4 | 400 | |||||||||||||||
6 | 25~ 796 | 3 | 4 | 5 | 600 | 0.3 o menos | 0.5 o menos | ||||||||||||
8 | 25~ 996 | 3 | 4 | 5 | 6 | 800 | |||||||||||||
10 | 25~ 996 | 4 | 5 | 6 | 8 | 800 | |||||||||||||
12 | 25~ 1196 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1000 | |||||||||||||
13 | 25~ 1196 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1000 | ||||||||||||
15 | 25~ 1196 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1000 | ||||||||||||
16 | 25~1196 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1200 | ||||||||||||
18 | 25~1196 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | |||||||||||
20 | 25~1196 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | 1.0 o menos | |||||||||||
25 | 25~1196 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1200 | |||||||||||
30 | 25~1496 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | |||||||||||
35 | 25~1496 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | 0.5 o menos | ||||||||||
40 | 25~1496 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||||||||
50 | 25~1496 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PSFAM4-[25-296/1]-F[2-28/1]-B[2-28/1]-P3-T[2-28/1]-S[0-28/1]-Q3 |
PSFAM4-[25-296/1]-F[2-28/1]-B[2-28/1]-P3-T[2-28/1]-S[0-28/1]-QMC3 |
PSFAM4-[25-296/1]-F[2-28/1]-B[2-28/1]-PMC3-T[2-28/1]-S[0-28/1]-Q3 |
PSFAM4-[25-296/1]-F[2-28/1]-B[2-28/1]-PMC3-T[2-28/1]-S[0-28/1]-QMC3 |
PSFAM5-[25-396/1]-F[2-35/1]-B[2-35/1]-P[3,4]-T[2-35/1]-S[0-35/1]-Q[3,4] |
PSFAM5-[25-396/1]-F[2-35/1]-B[2-35/1]-P[3,4]-T[2-35/1]-S[0-35/1]-QMC[3,4] |
PSFAM5-[25-396/1]-F[2-35/1]-B[2-35/1]-PMC[3,4]-T[2-35/1]-S[0-35/1]-Q[3,4] |
PSFAM5-[25-396/1]-F[2-35/1]-B[2-35/1]-PMC[3,4]-T[2-35/1]-S[0-35/1]-QMC[3,4] |
PSFAM6-[25-596/1]-F[2-42/1]-B[2-40/1]-P[3,4,5,6]-T[2-42/1]-S[0-40/1]-Q[3,4,5,6] |
PSFAM6-[25-596/1]-F[2-42/1]-B[2-40/1]-P[3,4,5,6]-T[2-42/1]-S[0-40/1]-QMC[3,4,5,6] |
PSFAM6-[25-596/1]-F[2-42/1]-B[2-40/1]-PMC[3,4,5,6]-T[2-42/1]-S[0-40/1]-Q[3,4,5,6] |
PSFAM6-[25-596/1]-F[2-42/1]-B[2-40/1]-PMC[3,4,5,6]-T[2-42/1]-S[0-40/1]-QMC[3,4,5,6] |
PSFAM8-[25-796/1]-F[2-56/1]-B[2-53/1]-P[3,4,5,6,8]-T[2-56/1]-S[0-53/1]-Q[3,4,5,6,8] |
PSFAM8-[25-796/1]-F[2-56/1]-B[2-53/1]-P[3,4,5,6,8]-T[2-56/1]-S[0-53/1]-QMC[3,4,5,6,8] |
PSFAM8-[25-796/1]-F[2-56/1]-B[2-53/1]-PMC[3,4,5,6,8]-T[2-56/1]-S[0-53/1]-Q[3,4,5,6,8] |
PSFAM8-[25-796/1]-F[2-56/1]-B[2-53/1]-PMC[3,4,5,6,8]-T[2-56/1]-S[0-53/1]-QMC[3,4,5,6,8] |
PSFAM10-[25-796/1]-F[2-70/1]-B[2-67/1]-P[4,5,6,8,10]-T[2-70/1]-S[0-67/1]-Q[4,5,6,8,10] |
PSFAM10-[25-796/1]-F[2-70/1]-B[2-67/1]-P[4,5,6,8,10]-T[2-70/1]-S[0-67/1]-QMC[4,5,6,8,10] |
PSFAM10-[25-796/1]-F[2-70/1]-B[2-67/1]-P[4,5,6,8,10]-T[2-70/1]-S[0-67/1]-QMS10 |
PSFAM10-[25-796/1]-F[2-70/1]-B[2-67/1]-PMC[4,5,6,8,10]-T[2-70/1]-S[0-67/1]-Q[4,5,6,8,10] |
PSFAM10-[25-796/1]-F[2-70/1]-B[2-67/1]-PMC[4,5,6,8,10]-T[2-70/1]-S[0-67/1]-QMC[4,5,6,8,10] |
PSFAM10-[25-796/1]-F[2-70/1]-B[2-67/1]-PMC[4,5,6,8,10]-T[2-70/1]-S[0-67/1]-QMS10 |
PSFAM10-[25-796/1]-F[2-70/1]-B[2-67/1]-PMS10-T[2-70/1]-S[0-67/1]-Q[4,5,6,8,10] |
PSFAM10-[25-796/1]-F[2-70/1]-B[2-67/1]-PMS10-T[2-70/1]-S[0-67/1]-QMC[4,5,6,8,10] |
PSFAM10-[25-796/1]-F[2-70/1]-B[2-67/1]-PMS10-T[2-70/1]-S[0-67/1]-QMS10 |
PSFAM12-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFAM12-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
PSFAM12-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMS[10,12] |
PSFAM12-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFAM12-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
PSFAM12-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMS[10,12] |
PSFAM12-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFAM12-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
PSFAM12-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMS[10,12] |
PSFAM13-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFAM13-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
PSFAM13-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-P[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMS[10,12] |
PSFAM13-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-PMC[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFAM13-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-PMC[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
PSFAM13-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-PMC[5,6,8,10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMS[10,12] |
PSFAM13-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-PMS[10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFAM13-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-PMS[10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMC[5,6,8,10,12] |
PSFAM13-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-PMS[10,12]-T[2-84/1]-S[0-79/1]-QMS[10,12] |
PSFAM15-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-107/1]-P[5,6,8,10,12,16]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFAM15-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-107/1]-P[5,6,8,10,12,16]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
PSFAM15-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-107/1]-P[5,6,8,10,12,16]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMS[10,12,14] |
PSFAM15-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-107/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFAM15-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-107/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
PSFAM15-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-107/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMS[10,12,14] |
PSFAM15-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-107/1]-PMS[10,12,14]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-Q[5,6,8,10,12] |
PSFAM15-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-107/1]-PMS[10,12,14]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
PSFAM15-[25-996/1]-F[2-84/1]-B[2-107/1]-PMS[10,12,14]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMS[10,12,14] |
PSFAM16-[25-1196/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-P[5,6,8,10,12,16]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-Q[5,6,8,10,12,16] |
PSFAM16-[25-1196/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-P[5,6,8,10,12,16]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
PSFAM16-[25-1196/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-P[5,6,8,10,12,16]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-QMS[10,12,14] |
PSFAM16-[25-1196/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-Q[5,6,8,10,12,16] |
PSFAM16-[25-1196/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
PSFAM16-[25-1196/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-PMC[5,6,8,10,12,15]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-QMS[10,12,14] |
PSFAM16-[25-1196/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-PMS[10,12,14]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-Q[5,6,8,10,12,16] |
PSFAM16-[25-1196/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-PMS[10,12,14]-T[2-112/1]-S[0-107/1]-QMC[5,6,8,10,12,15] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma básica | Ambos extremos escalonados | Extremo (izquierdo) | Roscado | Extremo (derecho) | Roscado |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicularidad del extremo del eje | Perpendicularidad (0.2) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente