(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura y acero inoxidable 304 con revestimiento de cromo duro añadido como nuevo. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con rosca de un extremo están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 8 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1495 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | [S] Superficie Tratamiento | |||
Tipo de precisión | Estándar | |||||
D Tol. g6 | D Tol. g6 | D Tol. h5 | D Tol. f8 | |||
VAFN | SAFN | SFNU | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Profundidad endurecida efectiva de Endurecido por inducción >> Haga clic aquí 52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a | - |
VSAFN | SSAFN | SSFNU | - | SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable | ||
VPAFN | PSAFN | PSFNU | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Revestimiento de cromo duro Dureza del revestimiento: HV750 a Espesor del revestimiento: 5 µ o más | |
VPSAFN | PSSAFN | PSSFNU | - | SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable | ||
VRFN | RSAFN | - | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Baja temperatura. Revestimiento de cromo negro | |
- | - | - | PSAGN | Acero al carbono 1045 | - | Revestimiento de cromo duro Dureza del revestimiento: HV750 a Espesor del revestimiento: 10 µ o más |
- | - | - | PSSAGN | 304 acero inoxidable |
Número de parte | - | L | - | F | - | M |
VAFN13 | - | 200 | - | F20 | - | M10 |
SAFN13 | - | 800 | - | F23 | - | M10 |
Tolerancia D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | Selección | (Y) Máx. | C | ||||||||
Tipo | D | L | F | M (Rosca gruesa) | ||||||||
Tipo de precisión (D Tolerancia g6) VAFN VSAFN VPAFN VPSAFN VRFN | 8 | 25~295 | 5≤F≤Mx3 [ ! ]F- (g) ≥Pitchx3 | 6 | 300 | 0.5 o menos | ||||||
10 | 25~345 | 6 | 8 | 350 | ||||||||
12 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 350 | |||||||
13 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 350 | |||||||
15 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 350 | ||||||
16 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 350 | ||||||
18 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 350 | |||||
20 | 25~445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 450 | 1.0 o menos | ||||
25 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 450 | |||||
30 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 450 |
Dimensión de corte de hilo grueso | |||
M | Tono | MC | (g) |
6 | 1.0 | 4.4 (4.2) | 2 |
8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
10 | 1.5 | 7.7 | |
12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
16 | 2.0 | 13.0 | |
20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
24 | 3.0 | 19.6 | |
30 | 3.5 | 25.0 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | Selección | (Y) Máx. | C | ||||||||||
Tipo | D | L | F | M (Rosca gruesa) | ||||||||||
Tipo estándar (D Tolerancia g6) SAFN SSAFN PSAFN PSSAFN | (D Tolerancia h5) SFNU SSFNU PSFNU PSSFNU | 8 | 25~ 895 | 5≤F≤Mx3 [ ! ]F- (g) ≥Pitchx3 | 6 | 800 | 0.5 o menos | |||||||
10 | 25~ 995 | 6 | 8 | 800 | ||||||||||
12 | 25~ 1195 | 6 | 8 | 10 | 1000 | |||||||||
13 | 25~ 1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1000 | ||||||||
15 | 25~ 1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1000 | ||||||||
16 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1200 | ||||||||
18 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | |||||||
RSAFN (D≤30, L≤500) (Tolerancia D f8) PSAGN PSSAGN | 20 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | 1.0 o menos | |||||
25 | 25~1195 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1200 | ||||||
30 | 25~1495 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | ||||||
35 | 25~1495 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||
40 | 25~1495 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | |||||||
50 | 25~1495 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PSAFN8-[25-795/1]-F[5-18/1]-M6 |
PSAFN8-[25-795/1]-F[5-18/1]-MMC6 |
PSAFN10-[25-795/1]-F[5-24/1]-M[6,8] |
PSAFN10-[25-795/1]-F[5-24/1]-MMC[6,8] |
PSAFN12-[25-995/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10] |
PSAFN12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10] |
PSAFN12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMS10 |
PSAFN13-[25-995/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12] |
PSAFN13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10] |
PSAFN13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMS10 |
PSAFN15-[25-995/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12] |
PSAFN15-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12] |
PSAFN15-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12] |
PSAFN16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12] |
PSAFN16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12] |
PSAFN16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12] |
PSAFN18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16] |
PSAFN18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15] |
PSAFN18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14] |
PSAFN20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16] |
PSAFN20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17] |
PSAFN20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14,18] |
PSAFN25-[25-1195/1]-F[5-72/1]-M[8,10,12,16,20,24] |
PSAFN25-[25-1195/1]-F[5-72/1]-MMC[8,10,12,15,17,20] |
PSAFN25-[25-1195/1]-F[5-72/1]-MMS[10,12,14,18] |
PSAFN30-[25-1495/1]-F[5-72/1]-M[8,10,12,16,20,24] |
PSAFN30-[25-1495/1]-F[5-72/1]-MMC[8,10,12,15,17,20,25] |
PSAFN30-[25-1495/1]-F[5-72/1]-MMS[10,12,14,18] |
PSAFN35-[25-1495/1]-F[5-90/1]-M[10,12,16,20,24,30] |
PSAFN35-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMC[10,12,15,17,20,25,30] |
PSAFN35-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMS[10,12,14,18] |
PSAFN40-[25-1495/1]-F[5-90/1]-M[12,16,20,24,30] |
PSAFN40-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMC[12,15,17,20,25,30] |
PSAFN40-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMS[12,14,18] |
PSAFN50-[25-1495/1]-F[5-90/1]-M[16,20,24,30] |
PSAFN50-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMC[15,17,20,25,30] |
PSAFN50-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMS[14,18] |
PSAGN8-[25-795/1]-F[5-18/1]-M6 |
PSAGN8-[25-795/1]-F[5-18/1]-MMC6 |
PSAGN10-[25-795/1]-F[5-24/1]-M[6,8] |
PSAGN10-[25-795/1]-F[5-24/1]-MMC[6,8] |
PSAGN12-[25-995/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10] |
PSAGN12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10] |
PSAGN12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMS10 |
PSAGN13-[25-995/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12] |
PSAGN13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10] |
PSAGN13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMS10 |
PSAGN15-[25-995/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12] |
PSAGN15-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12] |
PSAGN15-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12] |
PSAGN16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12] |
PSAGN16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12] |
PSAGN16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12] |
PSAGN18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16] |
PSAGN18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15] |
PSAGN18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14] |
PSAGN20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16] |
PSAGN20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17] |
PSAGN20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14,18] |
PSAGN25-[25-1195/1]-F[5-72/1]-M[8,10,12,16,20,24] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma básica | Un extremo escalonado | Extremo (izquierdo) | Roscado | Extremo (derecho) | Sin maquinado |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente