(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes lineales de precisión - Rosca macho en un extremo, de la misma medida que el diámetro del eje.

Ejes lineales de precisión - Rosca macho en un extremo, de la misma medida que el diámetro del eje.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Se agrega como nuevo acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con rosca de un extremo están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 3 mm - 30 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1482 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Ejes lineales de precisión: diámetro de rosca igual al diámetro del eje: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Estándar
D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8
SFAQSFUQ-52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad endurecida efectiva de
Endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
SSFAQSSFUQ-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
PSFAQPSFUQ-52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 5 µ o más
PSSFAQPSSFUQ-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
RSFAQ--52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
--PSFGQAcero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más
--PSSFGQ304 acero inoxidable
[! ] El recocido puede reducir la dureza en las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud de rosca efectiva + aproximadamente 10 mm). >> haga clic aquí
[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad, cambios en la dureza >> haga clic aquí
[ ! ]Características de baja temperatura. Revestimiento de cromo negro >> haga clic aquí
 

Especificaciones

Número de parte-L-B
SFAQ12-500 B20
RSFAQ8-500-B15
Tolerancia D
Dg6h5f8
3-0.002
-0.008
0
-0.004
-
4-0.004
-0.012
0
-0.005
5
6-0.010
-0.028
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
16
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
30
Número de parteIncremento de 1 mmM(Y)
Máx.
C
TipoDLB
(D Tolerancia g6)
SFAQ
SSFAQ
PSFAQ
PSSFAQ
RSFAQ (L≤500)
(Tolerancia D f8)
PSFGQ
PSSFGQ
(D Tolerancia h5)
SFUQ
SSFUQ
PSFUQ
PSSFUQ
325~ 1973~ 1532000.2 o menos
425~ 2964~ 204300
525~ 3964~ 255400
625~ 7955~ 3066000.5 o menos
825~ 9937~ 408800
1025~ 9928~ 5010800
1225~ 11919~ 60121000
1625~119010~ 80161200
2025~118713~1002012001.0 o menos
3025~148218~150301500
[ ! ]La dimensión L tiene prioridad, por lo tanto, las dimensiones B deben ser B- (Pitchx2).
Dimensión de rosca gruesa
Mtono
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
303.5

Modificaciones

Ejes lineales de precisión - Diámetro del hilo igual al diámetro del eje: Imagen relacionada
Detalles de alteración >> Haga clic aquí
Para obtener más información, consulte Descripción general de la alteración del eje >> Haga clic aquí
[ ! ]Consulte la Descripción general de la alteración del eje para obtener más información si se proporciona. >> Haga clic aquí
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor vea >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFAQ3-[25-197/1]-B[3-15/1]
PSFAQ4-[25-296/1]-B[4-20/1]
PSFAQ5-[25-396/1]-B[4-25/1]
PSFAQ6-[25-598/1]-B[5-30/1]
PSFAQ8-[25-798/1]-B[7-40/1]
PSFAQ10-[25-798/1]-B[8-50/1]
PSFAQ12-[25-998/1]-B[9-60/1]
PSFAQ16-[25-1198/1]-B[11-80/1]
PSFAQ20-[25-1198/1]-B[11-100/1]
PSFAQ30-[25-1498/1]-B[11-150/1]
PSFGQ6-[25-595/1]-B[5-30/1]
PSFGQ8-[25-793/1]-B[7-40/1]
PSFGQ10-[25-792/1]-B[8-50/1]
PSFGQ12-[25-991/1]-B[9-60/1]
PSFGQ16-[25-1198/1]-B[0-80/1]
PSFGQ20-[25-1198/1]-B[0-100/1]
PSFGQ30-[25-1498/1]-B[0-150/1]
PSFUQ3-[25-197/1]-B[3-15/1]
PSFUQ4-[25-296/1]-B[4-20/1]
PSFUQ5-[25-396/1]-B[4-25/1]
PSFUQ6-[25-595/1]-B[5-30/1]
PSFUQ8-[25-793/1]-B[7-40/1]
PSFUQ10-[25-792/1]-B[8-50/1]
PSFUQ12-[25-991/1]-B[9-60/1]
PSFUQ16-[25-1190/1]-B[13-80/1]
PSFUQ20-[25-1187/1]-B[13-100/1]
PSFUQ30-[25-1482/1]-B[18-150/1]
PSSFAQ3-[25-197/1]-B[3-15/1]
PSSFAQ4-[25-296/1]-B[4-20/1]
PSSFAQ5-[25-396/1]-B[4-25/1]
PSSFAQ6-[25-598/1]-B[5-30/1]
PSSFAQ8-[25-798/1]-B[7-40/1]
PSSFAQ10-[25-798/1]-B[8-50/1]
PSSFAQ12-[25-998/1]-B[9-60/1]
PSSFAQ16-[25-1198/1]-B[11-80/1]
PSSFAQ20-[25-1198/1]-B[11-100/1]
PSSFAQ30-[25-1498/1]-B[11-150/1]
PSSFGQ6-[25-598/1]-B[0-42/1]
PSSFGQ8-[25-798/1]-B[0-55/1]
PSSFGQ10-[25-798/1]-B[0-70/1]
PSSFGQ12-[25-998/1]-B[9-60/1]
PSSFGQ16-[25-1198/1]-B[0-107/1]
PSSFGQ20-[25-1498/1]-B[0-205/1]
PSSFGQ30-[25-1498/1]-B[0-205/1]
PSSFUQ3-[25-197/1]-B[3-15/1]
PSSFUQ4-[25-296/1]-B[4-20/1]
PSSFUQ5-[25-396/1]-B[4-25/1]
PSSFUQ6-[25-595/1]-B[5-30/1]
PSSFUQ8-[25-793/1]-B[7-40/1]
PSSFUQ10-[25-792/1]-B[8-50/1]
PSSFUQ12-[25-991/1]-B[9-60/1]
PSSFUQ16-[25-1190/1]-B[10-80/1]
PSSFUQ20-[25-1187/1]-B[13-100/1]
PSSFUQ30-[25-1482/1]-B[18-150/1]
RSFAQ3-[25-198/1]-B[3-15/1]
RSFAQ4-[25-298/1]-B[4-20/1]
RSFAQ5-[25-396/1]-B[4-25/1]
RSFAQ6-[25-500/1]-B[5-30/1]
RSFAQ8-[25-500/1]-B[7-40/1]
RSFAQ10-[25-500/1]-B[8-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1973 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 2964 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 3964 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 5985 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7987 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7988 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9989 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 119811 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 119811 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 149811 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 5955 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 7937 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 7928 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9919 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11980 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11980 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14980 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 1973 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 2964 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 3964 ~ 25
1 Pieza(s)

6 Días

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 5955 ~ 30
1 Pieza(s)

6 Días

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 7937 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 7928 ~ 50
1 Pieza(s)

6 Días

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 9919 ~ 60
1 Pieza(s)

6 Días

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 119013 ~ 80
1 Pieza(s)

6 Días

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 118713 ~ 100
1 Pieza(s)

6 Días

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 148218 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 1973 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 2964 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 3964 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 5985 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 7987 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 7988 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 9989 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 119811 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 119811 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 149811 ~ 150
1 Pieza(s)

6 Días

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 5980 ~ 42
1 Pieza(s)

6 Días

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 7980 ~ 55
1 Pieza(s)

6 Días

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 7980 ~ 70
1 Pieza(s)

6 Días

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 9989 ~ 60
1 Pieza(s)

6 Días

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 11980 ~ 107
1 Pieza(s)

6 Días

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 14980 ~ 205
1 Pieza(s)

6 Días

1030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 14980 ~ 205
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 1973 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 2964 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 3964 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 5955 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 7937 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 7928 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 9919 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 119010 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 118713 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 148218 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

103[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Baja temperatura cromo negrog625 ~ 1983 ~ 15
1 Pieza(s)

15 Días o más

104[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Baja temperatura cromo negrog625 ~ 2984 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

105[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Baja temperatura cromo negrog625 ~ 3964 ~ 25
1 Pieza(s)

15 Días o más

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Baja temperatura cromo negrog625 ~ 5005 ~ 30
1 Pieza(s)

15 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Baja temperatura cromo negrog625 ~ 5007 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Baja temperatura cromo negrog625 ~ 5008 ~ 50
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
B
(mm)

Cargando…

Más información

 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Roscado Extremo (derecho) Sin maquinado
Perpendicularidad del extremo del eje Perpendicularidad (0.2)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm