(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Adición de estándar]
¡Se puede especificar la longitud total L 15 mm~! (No en el catálogo PDF)
[Características]
Un pasador central con un filtro de ventilación de gas presionado en la punta del pasador.
El gas del molde sale por la ranura de ventilación de la sección del filtro.
Las ranuras de ventilación están dispuestas concéntricamente, por lo que el gas desde cualquier dirección puede escapar fácilmente y se puede reducir la influencia de la orientación de los pasadores durante la instalación sobre los defectos de moldeo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GVFC3-[15-100/0.01] |
GVFC4-[15-100/0.01] |
GVFC5-[15-100/0.01] |
GVFC6-[15-100/0.01] |
GVFCM3-[15-100/0.01] |
GVFCM4-[15-100/0.01] |
GVFCM5-[15-100/0.01] |
GVFCM6-[15-100/0.01] |
Cargando…
Tipo de forma | Liberación de gas | Material | SKH51 | Temple | Acero endurecido |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia del diámetro del eje | -0.01/-0.02 | Tolerancia de dimensión L | +0.02/0 | Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente