(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de aislamiento térmico: grado neo estándar, dimensiones configurables, taladrado (Misumi)

Hojas de aislamiento térmico: grado neo estándar, dimensiones configurables, taladrado (Misumi)

Aunque la temperatura de funcionamiento recomendada es de 150 ° C o menos, ¡es un producto excelente con mayor resistencia mecánica que el HIP de grado estándar!
¡Considérelo como un sustituto del modelo HIP estándar!

[Caracteristicas]
Se utiliza como láminas termoaislantes para moldes y placas termoaislantes para platinas de máquinas de moldeo por inyección.
Dado que la resistencia a la compresión después del deterioro térmico es mayor que la de HIP, la resistencia mecánica también es excelente.





Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HIPJS-4H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T5-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-581/0.5]
HIPJS-6H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T5-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-785/0.5]
HIPJS-A[20-800/1]-B[20-600/1]-T[3,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mecanizado de orificios A (ancho)
(mm)
B (longitud)
(mm)
T (espesor)
(mm)
Varilla eyectora aburrida Estilo D (Orificios para el diámetro de las varillas de expulsión)
(mm)
E (Agujeros para tornillos para paso de fijación de la hoja de aislamiento)
(mm)
S (Agujeros para tornillos para paso de fijación de la hoja de aislamiento)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tipo de 4 agujeros45 ~ 80045 ~ 60051DTipo de agujero de perno0 ~ 6013.5 ~ 786.519 ~ 581
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tipo de 6 agujeros45 ~ 80045 ~ 60051DTipo de agujero de perno0 ~ 6013.5 ~ 786.519 ~ 785
1 Pieza(s)

9 Días o más

Ninguno20 ~ 80020 ~ 60030DTipo de designación de dimensión---

Cargando…

  1. 1




Información básica

Calificar; nota Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico