(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Compacto · Válvulas dobles que enfrían los acopladores de alto flujo -Enchufes de acero inoxidable-

Compacto · Válvulas dobles que enfrían los acopladores de alto flujo -Enchufes de acero inoxidable-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Material: Acero inoxidable
· Pieza de conexión: Rosca macho
· Pieza de conexión: Rosca macho
· Resistente al calor: 180°C



Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SF120-HFLP2
SF120-HFLP3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRc/(PT)
(Nominal)
L (longitud)
(mm)
Diámetro del conector de enchufe
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/43015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/83119

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero inoxidable Piezas de conexión Rosca macho A prueba de calor 180℃
Con / sin válvula Estándar A Recto Sección de instalación de llave
Presión máxima utilizable(MPa (kgf/cm2)) 1.0(10)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico