(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Removedor de husillo

Removedor de husillo
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Úselo para quitar el tornillo de inyección de la máquina de moldeo por inyección fabricada por Sodick.

(i)Advertencia

  • Al realizar el mantenimiento de la máquina de moldeo, consulte el manual de instrucciones de Sodick e implemente las medidas de seguridad adecuadas contra quemaduras y descargas eléctricas, etc.
  • Realice los preparativos necesarios para la extracción de tornillos, como la extracción del motor de plastificación y la unidad antirretorno.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ソディックロゴ
Estandarizado bajo la supervisión de Sodick Co., Ltd.

ソディック スクリュ抜き治具
M Material ► Revenido SCM435
S Tratamiento superficial ► Óxido negro
Número de Parte
M-SSJ-14-18
M-SSJ-22
M-SSJ-25
M-SSJ-28-32
M-SSJ-40
M-SSJ-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de tornillo aplicable
(mm)
W
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14/18243550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22244055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25244555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28/32325060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40325060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50365875

Cargando…

  1. 1

Ejemplo de uso

· Inserte la plantilla en la ranura del tornillo y apriétela ligeramente con pernos.
· Saque el tornillo mientras lo gira con una llave, etc.

ソディック スクリュ抜き治具 使用例
⇒ Al realizar el mantenimiento de la máquina de moldeo, consulte el manual de instrucciones de Sodick e implemente las medidas de seguridad adecuadas contra quemaduras y descargas eléctricas, etc.
⇒ Realice los preparativos necesarios para la extracción de tornillos, como la extracción del motor de plastificación y la unidad antirretorno.

Información básica

Material SCM435 Tratamiento de superficies Película de óxido de hierro negro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico