(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Características
- Temperatura de funcionamiento (agua) (° C): 115 o menos
- Presión máxima (MPa): 0,98
- Tolerancia (%): ± 10
- Rango de termómetro (° C): -10 a 115
- Rango del manómetro (kgf / cm²): 15
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
M-F3A10L |
M-F3A30L |
M-F3B10L |
M-F3B30L |
M-F3C10L |
M-F3C30L |
M-F4A10L |
M-F4A30L |
M-F4B10L |
M-F4B30L |
M-F4C10L |
M-F4C30L |
Cargando…
Especificación | |
Temperatura de funcionamiento (agua) (° C) | 115℃ |
Presión máxima | 0,98 MPa |
Tolerancia | ±10% |
Rango de termómetro | -10 a 115 ℃ |
Rango de manómetro | 15 kgf / c m² |
Material | |
Marco | Latón |
Carcasa | Polisulfona |
Espada | Nailon relleno de vidrio |
Resorte | Acero inoxidable |
Junta tórica | EPDM (monómero de etileno / propileno / dieno) |
Perno de tapa | Acero inoxidable |
Tipo | Numero de parte | Dimensiones del tornillo | A | B | L | H | Tasa de flujo (ℓ / min) |
Medidor de flujo solamente | M-F3A10L | 3/8 | 39 | 39 | 62 | ー | 10 |
M-F3A30L | 30 | ||||||
M-F4A10L | 1/2 | 10 | |||||
M-F4A30L | 30 | ||||||
Medidor de flujo y termómetro | M-F3B10L | 3/8 | 74.5 | 72 | 10 | ||
M-F3B30L | 30 | ||||||
M-F4B10L | 1/2 | 10 | |||||
M-F4B30L | 30 | ||||||
Caudalímetro y manómetro | M-F3C10L | 3/8 | 87 | 10 | |||
M-F3C30L | 30 | ||||||
M-F4C10L | 1/2 | 10 | |||||
M-F4C30L | 30 |
A(mm) | 39 | B(mm) | 39 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente