(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Hay disponibles conos de medidor de flujo simples para tipos de caudales grandes.
· Material: Poliamida / latón
Temperatura de funcionamiento (aceite)(°C): 120 o menos
Temperatura de funcionamiento (agua)(°C): 80 o menos
Presión permitida (MPa): 0.98
Caudal máximo (ℓ/minuto): 67
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
M-FLM-L-6R6 |
M-FLM-L-6R6-TM |
M-FLM-L-8R8 |
M-FLM-L-8R8-TM |
M-FLM-L-66 |
M-FLM-L-88 |
Cargando…
Tipo | afilar |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente