(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Puede usarse para cambiar colores.
· Equipado con un imán de prevención de caídas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
M-ECH-1
Material | Polietileno de alta densidad (HDPE) | Diámetro | 259 | Altura (mm) | 229 |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro del pie | 38 | Capacidad | 5L |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-ECH-1 de la serie Tolva de plástico.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente