(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cinturón de correa resistente al calor (600 ℃)

Cinturón de correa resistente al calor (600 ℃)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
· Conveniente para fijar el exterior del calentador, la circunferencia exterior de la chaqueta de aislamiento térmico y la cubierta de aislamiento.

· Material: Fibra de vidrio
· Temperatura de funcionamiento: 600°C

(i)Advertencia

  • Este producto dejará de fabricarse en marzo de 2023. No hay productos alternativos recomendados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M-TR-24
M-TR-36
M-TR-48
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

600
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

900
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1200

Cargando…

  1. 1

Ejemplo de uso


Información básica

Material Fibra de vidrio Ancho(mm) 25

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico