(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pernos para Alto Torque (MISUMI)

Pernos para Alto Torque (MISUMI)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
· Un perno que puede apretarse con aproximadamente la mitad de la fuerza que los productos convencionales y aflojarse con aproximadamente 1/3 de la fuerza.
· Cualquiera puede apretar el perno de alto torque con la misma fuerza cuando se usa una llave de alto torque.

(i)Advertencia

  • Al apretar el perno de alto torque sin usar una llave de torque alto, es suficiente apretar aproximadamente 90 ° desde el lugar donde se detuvo después de apretar el perno a mano. Un apriete excesivo puede provocar roturas y es extremadamente peligroso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado


Material: acero especial
Tratamiento térmico: enfriamiento completo del producto
Acabado: tratamiento de resistencia a la abrasión
Dureza superficial (HRC 60 a 65)

Número de Parte
M-HTB1270
M-HTB16100
M-HTB1670
M-HTB1680
M-HTB1690
M-HTB20100
M-HTB20110
M-HTB20120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño L
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
I
(mm)
Par de apriete de referencia (N · m)
(N・m)
Llave de torsión alta aplicable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M129727327035M-HTWF1235
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M16130303810090M-HTWA1690・M-HTWF1690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M1610030387090M-HTWA1690・M-HTWF1690
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1611030388090M-HTWA1690・M-HTWF1690
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1612030389090M-HTWA1690・M-HTWF1690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M201383846100180M-HTWF20180
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M201483846110180M-HTWF20180
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M201583846120180M-HTWF20180

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero especial Dureza HRC60~65 Tratamiento térmico Enfriamiento completo del producto
Acabado Tratamiento de resistencia a la abrasión

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico