(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
¡Nuevo producto!
[Características]
- ¡Presentamos una junta SUS de manguera flexible con resorte protector!
- Una manguera flexible con una superficie de lámina de alambre protegida por un resorte.
- Debido a que el resorte protege la superficie exterior, evita daños a la hoja y aplastamiento de la manguera.
- Debido a que el resorte fija la raíz de la conexión, tiene una estructura resistente a la flexión.
- La manguera interna utiliza resina fluorada (PTFE).
- También es útil cuando existe riesgo de contacto con la pieza de la unidad debido a tuberías en un espacio estrecho.
[Rango de temperatura de funcionamiento]
-54°C -200°C
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Límite superior de temperatura | 200 | Límite inferior de temperatura | -54 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente