(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable conductor del calentador de cartucho de alta potencia con parte inferior reforzada (MISUMI)

Cable conductor del calentador de cartucho de alta potencia con parte inferior reforzada (MISUMI)

Con una densidad de vatios cuatro veces mayor que la de los productos convencionales, el tiempo de aumento de temperatura se puede reducir significativamente. Corresponden a la fabricación de ciclo alto.

(i)Advertencia

  • Establezca la tolerancia del orificio de montaje del calentador del objeto a calentar con el calentador D tamaño 0 a +0,03. Si el diámetro del orificio es grande, puede estar abierto y pueden producirse quemaduras o quemaduras.

PDF

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MNCHWA8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[140-3000/10]
MNCHWA10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[170-3750/10]
MNCHWA12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[200-5000/10]
MNCHWA16-[50-600/1]-V[200,​220]-W[200-5000/10]
MNCHWB8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[140-3000/10]
MNCHWB10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[170-3750/10]
MNCHWB12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[200-5000/10]
MNCHWN8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[140-3000/10]
MNCHWN10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[170-3750/10]
MNCHWN12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[200-5000/10]
MNCHWN16-[50-600/1]-V[200,​220]-W[200-5000/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Con / sin brida D (diámetro del calentador)
(mm)
V (voltaje)
(V)
W (potencia)
(W)
Forma de brida L (longitud del calentador)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

8200 ~ 220140 ~ 3000A50 ~ 400
1 Pieza(s)

15 Días o más

10200 ~ 220170 ~ 3750A50 ~ 400
1 Pieza(s)

15 Días o más

12200 ~ 220200 ~ 5000A50 ~ 400
1 Pieza(s)

15 Días o más

16200 ~ 220200 ~ 5000A50 ~ 600
1 Pieza(s)

15 Días o más

8200 ~ 220140 ~ 3000B50 ~ 400
1 Pieza(s)

15 Días o más

10200 ~ 220170 ~ 3750B50 ~ 400
1 Pieza(s)

15 Días o más

12200 ~ 220200 ~ 5000B50 ~ 400
1 Pieza(s)

15 Días o más

Ninguno8200 ~ 220140 ~ 3000Ninguno50 ~ 400
1 Pieza(s)

15 Días o más

Ninguno10200 ~ 220170 ~ 3750Ninguno50 ~ 400
1 Pieza(s)

15 Días o más

Ninguno12200 ~ 220200 ~ 5000Ninguno50 ~ 400
1 Pieza(s)

15 Días o más

Ninguno16200 ~ 220200 ~ 5000Ninguno50 ~ 600

Cargando…

  1. 1

· Especificaciones

Densidad de WattCódigo de productoLV (voltaje)W (potencia)
(Ancho / cm 2 ) TipoDIncrementos de 1 mmSelecciónIncrementos de 10W
15 ≦ W / cm2 ≦ 60
W / cm 2 = W / {D × (L-14) × 3.14 / 100}
MNCHWN (sin brida)
MNCHWA (forma de brida A)
MNCHWB (forma de brida B)
850 hasta 400200,220140 hasta 3000
10170 hasta 3750
12200 hasta 5000
1650 hasta 600
Especifique la potencia de manera que la densidad W (W / cm 2 ) esté en el rango de 15 ≦ W / cm 2 ≦ 60.{{{undefined}}}  MNCHWB no está disponible para D16. MNCHWB: Disponible para D8 a 12

Información básica

A Recto Forma de la raíz Tipo reforzado inferior Tipo de calentamiento Defecto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico