(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Se utilizan cables conductores de caucho y acero para proporcionar un efecto de conexión a tierra.
· Resistente al deterioro del ozono y tiene una excelente resistencia a la intemperie.
· No lo use para gránulos que contengan aceite.
(El desgaste prematuro puede ocurrir debido a la hinchazón)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
型 式 | - | 全長 |
M-TCHR-N38 | − | 32 |
M-TCHR-N65 | − | 20 |
呼径 | 内径 | 外径 | ピッチ | 推奨使用温度 | 許容圧力(常温) MPa[kgf/cm2] |
許容 曲げ 半径 |
重量 (g/m) ※参考値 |
型式 | 全長 指定1m単位 |
定尺 (m) |
¥基準単価 1~4本 | ||
Type | No. | 全長指定 (1m当り) |
定尺 | ||||||||||
38 | 38 | 47.8 | 9 | -10℃~80℃ | 0.10[1.0] | 135 | 570 | M-TCHR-N | 38 | 1~49 | 50 | 3,230 | 145,350 |
50 | 50.8 | 62.6 | 10 | 180 | 905 | 50 | 4,260 | 191,700 | |||||
65 | 63.5 | 77 | 14.3 | 225 | 1240 | 65 | 1~19 | 20 | 5,840 | 105,120 | |||
75 | 76.4 | 92 | 15.1 | 300 | 1695 | 75 | 6,790 | 122,220 | |||||
90 | 88.9 | 104.5 | 16.2 | 390 | 2100 | 90 | 11,130 | 200,340 | |||||
100 | 101.6 | 120 | 16.4 | 570 | 2620 | 100 | 11,940 | 214,920 | |||||
125 | 127 | 146.8 | 22 | 630 | 3860 | 125 | 14,490 | 260,820 | |||||
150 | 152.4 | 173 | 900 | 4910 | 150 | 18,080 | 325,440 | ||||||
200 | 204.4 | 226 | 1050 | 7740 | 200 | 1~9 | 10 | 32,660 | 293,940 |
■特徴
・導電性ゴム、鋼線を利用しており、アース効果があります。
・オゾン劣化が起こりにくく耐候性に優れております。
・油分を含む粒体には使用しないでください。
(膨潤による早期摩耗する場合があります)
Tipo | Tipo resistente al calor |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente