(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Está compuesto de material compuesto antiestático y fibra conductora, que proporciona excelentes efectos antiestáticos contra la electricidad estática.
· No contiene cloro ni plastificantes que puedan ser ineineados. (Puede ser incinerado)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
型 式 | - | 全長 |
M-ELW 38 | − | 12 |
M-ELW50 | − | 20 |
呼径 | 内径 | 外径 | ピッチ | 推奨使用温度 | 許容圧力(20℃) MPa 以下 [kgf/cm2以下] |
許容 曲げ 半径 |
重量 (g/m) ※参考値 |
型式 | 全長 指定1m単位 |
定尺 (m) |
¥基準単価 1~4本 | ||
Type | No. | 全長指定 (1m当り) |
定尺 | ||||||||||
25 | 25 | 33 | 7.6 | -10℃~50℃ | 0.10 [1.0] |
70 | 185 | M-ELW | 25 | 1~19 | 20 | 1,550 | 27,070 |
38 | 38.1 | 48 | 9.5 | 100 | 360 | 38 | 2,180 | 37,900 | |||||
48.6 | 49 | 60 | 11 | 120 | 540 | 48.6 | 3,270 | 56,860 | |||||
50 | 50.8 | 62 | 11 | 120 | 560 | 50 | 3,270 | 56,860 | |||||
60 | 60.5 | 73 | 13.5 | 150 | 730 | 60 | 4,360 | 75,820 | |||||
65 | 63.5 | 76.5 | 13.5 | 150 | 760 | 65 | - | - | 75,820 | ||||
75 | 76.2 | 91 | 15 | 200 | 1100 | 75 | 119,140 | ||||||
100 | 101.6 | 119.5 | 16.5 | 300 | 1660 | 100 | 140,800 |
■特徴
・ 帯電防止配合の材料及び導電性繊維により構成されているため、
静電気の帯電防止効果に優れています。
・素材に塩素、可塑剤を含んでいません。(焼却処理可能)
Tipo | Tipo antiestático |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente