(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de montaje (tipo de marco plano)

Abrazadera de montaje (tipo de marco plano)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Marco de conexión: marco plano
· Dimensión del tamaño del orificio de montaje de la placa base compatible D1 (⌀): 5.5

PDF

Abrazadera de montaje (tipo de marco plano): imagen relacionada

TipoMaterialTratamiento de superficies
AT−FRCLA6061 equivalenteAluminio anodizado blanco

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AT-FRCL1020-D5.5
AT-FRCL1020-D5.5-BPT5
AT-FRCL1020-D5.5-BPT12
AT-FRCL1020-D6.6
AT-FRCL1020-D6.6-BPT5
AT-FRCL1020-D6.6-BPT12
AT-FRCL1020-D9
AT-FRCL1020-D9-BPT5
AT-FRCL1020-D9-BPT12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conjunto de pernos de montaje Grosor de placa base aplicable T
(mm)
Tamaño de orificio de montaje de la placa base compatible D (ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-6.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

129

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Número de parteDPerno de montaje
AT−FRCL1020D5.5  
AT−FRCL1020D6.6BPT5

 

■ Abrazadera de montaje

Marco de conexiónABCEFD1GHJKMarco plano
Pernos de fijación
Peso
(g) * 1
Número de parteOrificio de montaje
Tamaño
D
TipoNo.
HFSFN5-1020
(Marco plano)
36202031215.514915M5 longitud 14
(Accesorio)
25AT-FRCL10205.5
382032256.6
402432.512279

* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.

Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

 

■ Abrazadera de montaje (producto de conjunto de pernos de montaje)

Número de parteOrificio de montaje
Tamaño
D
Perno de montaje
TipoNo.
AT-FRCL10205.5BPT5
BPT12
6.6
9

Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

 

■ Detalles del producto del juego de tornillos

Número de pieza de la abrazadera de montaje
(Producto de conjunto de pernos)
Placa base aplicable
(AT - BPL) Espesor T
Detalles del perno de montaje
AT-FRCL1020-D5.5-BPT55
(AT-BPL□□-T5)
M5 × P0.8-25 (CB5-25): 1 pieza
AT-FRCL1020-D6.6-BPT5M6 × P1.0-25 (CB6-25): 1 pieza
AT-FRCL1020-D9-BPT5M8 × P1.25-25 (CB8-25): 2 piezas
AT-FRCL1020-D5.5-BPT1212
(AT-BPL□□-T12)
M5 × P0.8-30 (CB5-30): 1 pieza
AT-FRCL1020-D6.6-BPT12M6 × P1.0-30 (CB6-30): 1 pieza
AT-FRCL1020-D9-BPT12M8 × P1.25-30 (CB8-30): 2 piezas

Ejemplo de uso

Abrazadera de montaje (tipo de marco plano): imagen relacionada

Información básica

Marco de conexión Marco plano Tamaño de orificio de montaje de la placa base compatible D1 (ø) 5.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico