(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Eje de ajuste de altura

Eje de ajuste de altura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Aluminio
· Tamaño de tornillo M: M5

PDF

Eje de ajuste de altura: imagen relacionada

TipoMaterialTratamiento de superficies
AT-HASB
(Tipo en blanco)
A6061 equivalenteAluminio anodizado blanco
AT-HASL
(Tipo de designación de dimensión L)

Este producto se debe utilizar en combinación con las piezas para la placa de sujeción enumeradas en este catálogo.
  Tenga en cuenta que el ensamblaje con otros productos puede no ser posible.
La cara del extremo del eje puede no tener tratamiento de aluminio anodizado.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AT-HASB10-50-M5
AT-HASB10-100-M5
AT-HASB10-150-M5
AT-HASB15-50-M5
AT-HASB15-100-M5
AT-HASB15-150-M5
AT-HASB20-50-M5
AT-HASB20-100-M5
AT-HASB20-150-M5
AT-HASL10-[30-150/1]-M5
AT-HASL15-[30-150/1]-M5
AT-HASL20-[30-150/1]-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje D (ø) Longitud L
(mm)
Tornillo Talla M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1550M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15100M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15150M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2050M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20100M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20150M5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030 ~ 1505
1 Pieza(s)

8 Días o más

1530 ~ 1505
1 Pieza(s)

8 Días o más

2030 ~ 1505

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

■ Tipo en blanco

Número de parteLTamaño de tornillo
AT-HASB1050M5

 

Ranura de la llaveM×PPeso (g) * 1Número de parteL
Selección
Tamaño de tornillo
M
AWL50L100L150TipoD
88M5×P0.810102131ATHASB
(Tipo en blanco)
1050 100 150M5
101323477115
1017428412720

* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.
Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

 

■Tipo de designación de dimensión L

Número de parteLTamaño de tornillo
AT-HASL10118M5

 

Ranura de la llaveM×PPeso (g/1 mm) * 1Número de parteL
Designación en incrementos de 1 mm
Tamaño de tornillo
M
AWTipoD
88M5×P0.8100.21ATHASL
(Tipo de designación de dimensión L)
1030 a 150M5
10130.4715
10170.8420

* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.
Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

Información básica

Material Aluminio

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico