(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo redondo (aluminio)

Tubo redondo (aluminio)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Aluminio
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tubo redondo de aluminio, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

PDF

Tubo redondo (aluminio): imagen relacionada

TipoMaterialTratamiento de superficies
AT-PPB
(Tipo en blanco)
A6061 equivalenteAluminio anodizado blanco
AT-PPL
(Tipo de designación de dimensión L)

Este producto se debe utilizar en combinación con las piezas para la placa de sujeción enumeradas en este catálogo.
  Tenga en cuenta que el ensamblaje con otros productos puede no ser posible.
La cara del extremo de la tubería puede no tener tratamiento de aluminio anodizado.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AT-PPB10-1000
AT-PPB10-1500
AT-PPB10-500
AT-PPB15-1000
AT-PPB15-1500
AT-PPB15-500
AT-PPB20-1000
AT-PPB20-1500
AT-PPB20-500
AT-PPL10-[150-1500/1]
AT-PPL15-[200-1500/1]
AT-PPL20-[200-1500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de tubería D (ø) Longitud L
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101,000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101,500-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151,000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151,500-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15500-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201,000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201,500-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20500-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10150 a 1,500150 ~ 1500
1 Pieza(s)

8 Días o más

15150 a 1,500200 ~ 1500
1 Pieza(s)

8 Días o más

20150 a 1,500200 ~ 1500

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

■ Tipo en blanco

Número de piezaL
AT—PPB10500

 

APeso (g)*1Número de piezaL
Selección
L500L1000L1500 TipoD
1.451102153AT—PPB
(Tipo en blanco)
10500
1000
1500
8116124215
215330545820

 

Este producto se debe utilizar en combinación con las piezas para placa de mandril enumeradas en este catálogo.
  Tenga en cuenta que es posible que no se pueda ensamblar con otros productos.
La cara del extremo de la tubería puede no tener un tratamiento de aluminio anodizado.

 

■ Tipo de designación de dimensión L

Número de piezaL
AT—PPL15285

 

APeso
(g/ 1 mm) *1
Número de piezaL
Designación en incrementos de 1 mm
TipoD
1.40.10AT—PPL
(Tipo de designación de dimensión L)
10150 a 1,500
0.1615
20.3120

 

*1 El peso es un valor aproximado. Considéralo solo como una guía.
Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

Información básica

Material Aluminio

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico