(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placa base de montaje

Placa base de montaje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Aplicaciones]
Este producto debe usarse en combinación con piezas para placas de mandril enumeradas en este catálogo.
Tenga en cuenta que puede no ser compatible para ensamblar con otros productos.

PDF

Placa base de montaje: imagen relacionada

Placa base de montaje: imagen relacionada

TipoMaterialTratamiento de superficies
AT-BPLN
(Sin orificio de montaje)
A6061 equivalenteAluminio anodizado blanco
AT-BPL
(Con orificio de montaje)

Este producto se debe utilizar en combinación con las piezas para la placa de sujeción enumeradas en este catálogo.
  Tenga en cuenta que el ensamblaje con otros productos puede no ser posible.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AT-BPL042020-T5
AT-BPL050020-T5
AT-BPL050027-T5
AT-BPL070040-T5
AT-BPL080040-T5
AT-BPL120060-T5
AT-BPL130040-T5
AT-BPLN150070-T5
AT-BPLN150130-T5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de agujeros de montaje Ancho Y
(mm)
Paso de agujero horizontal A
(mm)
Paso de agujero vertical B
(mm)
Diámetro del orificio de montaje D (ø)
(mm)
Diámetro del orificio de montaje D1 (ø)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4 agujeros7042205.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4 agujeros7050206.6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4 agujeros7050275.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4 agujeros7070406.6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8 agujeros13080406.65.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8 agujeros1301206096.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8 agujeros1301304096.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin agujero70----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin agujero130----

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Número de parteT
AT-BPLN150070T5
AT-BPL120060T12

 

Instalación
Numero de orificios
ABDXYTX1Y1MX2Y2D1B1Y3Peso
(g) * 1
Número de parteT
TipoNo.
Sin agujero---150701212646M5-----141ATBPLN
(Sin orificio de montaje)
1500705
33812
130106M82601501305
62512
4 agujeros42205.57046M5140AT-BPL
(Con orificio de montaje)
0420205
33612
50206.61390500205
33312
50275.51400500275
33612
70406.61390700405
33312
8 agujeros80406.6130106M850275.545452590800405
621

Ejemplo de uso

Placa base de montaje: imagen relacionada

Información básica

Longitud X(mm) 150 Espesor T(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico