(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
Imán de línea de vacío (líneas de transporte de resina)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Imán de línea de vacío (líneas de transporte de resina)

Precio unitario estándar(USD):
-
Días para el envío:
9 Días o más

[Aplicaciones]
Se instala en líneas de transporte de resina y se utiliza para eliminar materias extrañas metálicas.

Especificaciones básicas

  • Gauss Count
    9000

Detalles

Número de Parte
Material de imán

Especificar por

  • Imán: neodimio, superficie: acero inoxidable, embalaje: silicio
  • Neodimio, superficie: acero inoxidable, embalaje: silicio
  • Eliminar
Temperatura resistente al calor

Especificar por

  • 80°C
  • 140°C
  • Eliminar
L(mm)

Especificar por

  • 256
  • 310
  • -
  • Eliminar
D(φ)

Especificar por

  • 38
  • 51
  • -
  • Eliminar
D1(φ)

Especificar por

  • 64
  • -
  • Eliminar
ℓ(mm)

Especificar por

  • 55
  • 65
  • -
  • Eliminar
Días para enviar

Clasificar por

  • Por fecha de entrega más rápida
  • Por fecha de entrega más lento
  • Eliminar
Precio unitario estándar(USD)

Clasificar por

  • Precio: Bajos a altos
  • Por el precio más alto
  • Eliminar
Cantidad
Neodimio, superficie: acero inoxidable, embalaje: silicio
80°C
256
51
64
65
9 Días o más
-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-VLMM-80
Días para enviar 9 Días o más
Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Material de imán
    Neodimio, superficie: acero inoxidable, embalaje: silicio
  • Temperatura resistente al calor
    80°C
  • Gauss Count
    9000
  • L(mm)
    256
  • D(φ)
    51
  • D1(φ)
    64
  • ℓ(mm)
    65
Imán: neodimio, superficie: acero inoxidable, embalaje: silicio
140°C
256
51
64
65
11 Días o más
-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-VLMM-140
Días para enviar 11 Días o más
Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Material de imán
    Imán: neodimio, superficie: acero inoxidable, embalaje: silicio
  • Temperatura resistente al calor
    140°C
  • Gauss Count
    9000
  • L(mm)
    256
  • D(φ)
    51
  • D1(φ)
    64
  • ℓ(mm)
    65
Imán: neodimio, superficie: acero inoxidable, embalaje: silicio
80°C
310
38
64
55
9 Días o más
-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-VLMT-80
Días para enviar 9 Días o más
Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Material de imán
    Imán: neodimio, superficie: acero inoxidable, embalaje: silicio
  • Temperatura resistente al calor
    80°C
  • Gauss Count
    9000
  • L(mm)
    310
  • D(φ)
    38
  • D1(φ)
    64
  • ℓ(mm)
    55
Imán: neodimio, superficie: acero inoxidable, embalaje: silicio
140°C
310
38
64
55
11 Días o más
-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-VLMT-140
Días para enviar 11 Días o más
Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Material de imán
    Imán: neodimio, superficie: acero inoxidable, embalaje: silicio
  • Temperatura resistente al calor
    140°C
  • Gauss Count
    9000
  • L(mm)
    310
  • D(φ)
    38
  • D1(φ)
    64
  • ℓ(mm)
    55
Imán: neodimio, superficie: acero inoxidable, embalaje: silicio
80°C
-
-
-
-
11 Días o más
-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-VLMTK-80
Días para enviar 11 Días o más
Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Material de imán
    Imán: neodimio, superficie: acero inoxidable, embalaje: silicio
  • Temperatura resistente al calor
    80°C
  • Gauss Count
    9000
  • L(mm)
    -
  • D(φ)
    -
  • D1(φ)
    -
  • ℓ(mm)
    -
Imán: neodimio, superficie: acero inoxidable, embalaje: silicio
140°C
-
-
-
-
11 Días o más
-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-VLMTK-140
Días para enviar 11 Días o más
Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Material de imán
    Imán: neodimio, superficie: acero inoxidable, embalaje: silicio
  • Temperatura resistente al calor
    140°C
  • Gauss Count
    9000
  • L(mm)
    -
  • D(φ)
    -
  • D1(φ)
    -
  • ℓ(mm)
    -

Cargando…

Buscando. Espere.

Cancelar

Es posible filtrar la lista de productos mediante las selecciones que se encuentran bajo el nombre de la especificación del artículo.

  1. 1

Ilustración


Especificaciones

Tabla de especificaciones

Imán de línea de vacío: imagen relacionada
 

Imán de línea de vacío: imagen relacionada


Más información

Especificaciones / Resumen

■ Aplicación: se instala en líneas de transporte de resina y se utiliza para eliminar materias extrañas metálicas.

Ejemplo de uso

Imán de línea de vacío: imagen relacionada

Uso

  • Use el producto conectando entre las mangueras de transporte desde el tanque de material a la tolva.
  • Las materias extrañas metálicas que contaminan las materias primas se pueden eliminar con el imán.
  • Como es necesario limpiar periódicamente la materia extraña metálica recuperada, asegúrese de instalarla en un lugar donde el mantenimiento se pueda realizar fácilmente.
  • Asegúrese de conectar para que las materias primas ingresen desde el lado de ENTRADA y se descarguen hacia el lado de SALIDA. La conexión en la dirección inversa puede causar obstrucción, etc.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico