(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Al utilizar el imán de la tolva para recuperar materias extrañas metálicas, es posible evitar que entren materias extrañas en el producto moldeado y proteger el cilindro del tornillo
Además de la tolva, se puede instalar en varias entradas de material y conductos que utilizan diversos materiales en polvo / granulados, para eliminar el hierro.
AKA: (Redondo / Cuadrado) Grid Magnet / Lattice Magnet
Es posible filtrar la lista de productos mediante las selecciones que se encuentran bajo el nombre de la especificación del artículo.
Número de parte | Material de imán | Fuerza magnética (Gauss) | Temperatura resistente al calor (° C) | Material de superficie |
M−HMR□ | FE203 | 3000 | 200 o menos | SUS304 |
M−HMS□ | ||||
M−BHMS−F□ | Ferrito | 3600 | 200 | |
M−BHMS−N□ | Neodimio | 5000 | 150 |
Número de parte |
M-HMR1 |
Tolva recomendada Tamaño (ø) | Cantidad de imanes (piezas) | Numero de pasos | Número de parte | |
Tipo | No. | |||
175 o más | 4 | 1 | M-HMR | 1 |
140 o más | 5 | 2 | 2 | |
200 o más | 7 | 3 | ||
230 o más | 9 | 4 | ||
270 o más | 11 | 5 |
Número de parte |
M-HMS1 |
Tolva recomendada Tamaño (□) | Cantidad de imanes (piezas) | Numero de pasos | Número de parte | |
Tipo | No. | |||
240 o más | 4 | 1 | M-HMS | 1 |
125 o más | 5 | 2 | 2 | |
190 o más | 7 | 3 | ||
235 o más | 9 | 4 |
Número de parte |
M−BHMR-F1 |
M−BHMR-N1 |
Tolva recomendada Tamaño (ø) | Cantidad de imanes (piezas) | Número de parte | |
Tipo | No. | ||
100 o más | 2 | M-BHMR-F (Ferrito) M-BHMR-N (Neodimio) | 1 |
150 o más | 3 | 2 | |
200 o más | 4 | 3 | |
250 o más | 5 | 4 | |
300 o más | 6 | 5 |
Número de parte |
M−BHMS−F1 |
M−BHMS−N1 |
Tolva recomendada Tamaño (□) | Cantidad de imanes (piezas) | Número de parte | |
Tipo | No. | ||
105 o más | 2 | M-BHMS-F (Ferrito) M-BHMS-N (Neodimio) | 1 |
M-HMR
M-HMS
* Por ejemplo, M-HMR4 se puede utilizar para una tolva con un diámetro exterior de ø300 mm
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente