(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
Guantes de moldeo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Guantes de moldeo

Precio unitario estándar(USD):
-
Días para el envío:
11 Días o más

[Aplicaciones]
M-HML: uso para el mantenimiento de tornillos, boquillas, calentadores de banda, etc.
M-HMM: además del M-HML, estos guantes están mezclados con Kevlar, lo que da como resultado guantes de alta función con las mismas propiedades de resistencia que los guantes resistentes al corte.
M-HMH: Guantes de alta temperatura para fundición a presión. Usar según la temperatura.

Detalles

Número de Parte
Tamaño

Especificar por

  • L
  • M
  • S
  • Eliminar
Material

Especificar por

  • Tejido: Algodón, Agarre: Caucho Nitrilo
  • Tejido: algodón/Kevlar Agarre: caucho de nitrilo
  • Tejido: fibra de sílice no cristalina, interior: amortiguación de lana
  • Eliminar
Temperatura aplicable

Especificar por

  • Hasta 230°C
  • Hasta 260°C
  • Hasta 593°C
  • Eliminar
Largo total(mm)

Especificar por

  • 225
  • 235
  • 265
  • 270
  • 350
  • 580
  • Eliminar
Días para enviar

Clasificar por

  • Por fecha de entrega más rápida
  • Por fecha de entrega más lento
  • Eliminar
Precio unitario estándar(USD)

Clasificar por

  • Precio: Bajos a altos
  • Por el precio más alto
  • Eliminar
Cantidad
L
Tejido: fibra de sílice no cristalina, interior: amortiguación de lana
Hasta 593°C
580
11 Días o más
-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-HMH-L
Días para enviar 11 Días o más
Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Tamaño
    L
  • Material
    Tejido: fibra de sílice no cristalina, interior: amortiguación de lana
  • Temperatura aplicable
    Hasta 593°C
  • Largo total(mm)
    580
M
Tejido: fibra de sílice no cristalina, interior: amortiguación de lana
Hasta 593°C
350
11 Días o más
-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-HMH-M
Días para enviar 11 Días o más
Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Tamaño
    M
  • Material
    Tejido: fibra de sílice no cristalina, interior: amortiguación de lana
  • Temperatura aplicable
    Hasta 593°C
  • Largo total(mm)
    350
S
Tejido: fibra de sílice no cristalina, interior: amortiguación de lana
Hasta 593°C
270
11 Días o más
-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-HMH-S
Días para enviar 11 Días o más
Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Tamaño
    S
  • Material
    Tejido: fibra de sílice no cristalina, interior: amortiguación de lana
  • Temperatura aplicable
    Hasta 593°C
  • Largo total(mm)
    270
M
Tejido: Algodón, Agarre: Caucho Nitrilo
Hasta 230°C
265
11 Días o más
-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-HML-M
Días para enviar 11 Días o más
Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Tamaño
    M
  • Material
    Tejido: Algodón, Agarre: Caucho Nitrilo
  • Temperatura aplicable
    Hasta 230°C
  • Largo total(mm)
    265
S
Tejido: Algodón, Agarre: Caucho Nitrilo
Hasta 230°C
235
11 Días o más
-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-HML-S
Días para enviar 11 Días o más
Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Tamaño
    S
  • Material
    Tejido: Algodón, Agarre: Caucho Nitrilo
  • Temperatura aplicable
    Hasta 230°C
  • Largo total(mm)
    235
M
Tejido: algodón/Kevlar Agarre: caucho de nitrilo
Hasta 260°C
265
11 Días o más
-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-HMM-M
Días para enviar 11 Días o más
Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Tamaño
    M
  • Material
    Tejido: algodón/Kevlar Agarre: caucho de nitrilo
  • Temperatura aplicable
    Hasta 260°C
  • Largo total(mm)
    265
S
Tejido: algodón/Kevlar Agarre: caucho de nitrilo
Hasta 260°C
225
11 Días o más
-

  • Descuento por volumen
Número de Parte : M-HMM-S
Días para enviar 11 Días o más
Precio unitario estándar(USD) -

Título de la especificación

  • Tamaño
    S
  • Material
    Tejido: algodón/Kevlar Agarre: caucho de nitrilo
  • Temperatura aplicable
    Hasta 260°C
  • Largo total(mm)
    225

Cargando…

Buscando. Espere.

Cancelar

Es posible filtrar la lista de productos mediante las selecciones que se encuentran bajo el nombre de la especificación del artículo.

  1. 1

Ilustración

Guantes de moldeo: imagen relacionada


Especificaciones

Tabla de especificaciones

Número de parteL
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
TipoTamaño
M-HML
(hasta 230°C)
S23518550115
M26521055115
M-HMM
(hasta 260°C)
S22518540110
M26521055110
M-HMH
(hasta 593°C)
S27021060140
M350220130155
L580350230170

Más información

Especificaciones / Resumen

Guantes de moldeo: imagen relacionada


Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico