(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
AIR NIPPERS
· Parte componente: Cuadrado
· Tipo deslizante: Cuadrado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MGT-NS3 |
MGT-NS5 |
MGT-NS7 |
MGT-NS10L |
MGT-NS20 |
MGT-NS20H-1 |
MGT-NS30 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
· Tabla de especificaciones
Capacidad de corte ø (mm) | Consumo de aire (cm3 / veces) | Peso (g) | Dimensiones de parte (mm) | Número de parte | ||||||||||
Resina blanda | Resina rígida | Alambre de cobre | Alambre de hierro | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
2.0 | - | 1.0 | 0.5 | 45 | 95 | 110 | 23 | 40 | 19 | 40 | M3×8 | 17 | M3×3.5 | MGT-NS3 |
2.0 | - | 1.0 | 0.5 | 64 | 135 | 94 | 30 | 30 | 24 | 34 | M4×10 | 20 | M3×5 | MGT-NS5 |
4.0 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 116 | 215 | 113 | 36 | 30 | 28 | 38 | M4×10 | 24 | M4×5.5 | MGT-NS10L |
· Presión neumática utilizable: MGT− NR3/5: 0.4 a 0.5 MPa, MGT− NR10L: 0.5 a 0.6 MPa
· Tamaño del tornillo de entrada de aire: Rc (PT) 1/8 · Diámetro interno de la manguera de aire compatible: 5 mm Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.
Parte componente | Cuadrado | Tipo deslizante | Cuadrado |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente