(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pinzas neumáticas Tipo redondas

Pinzas neumáticas Tipo redondas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pinzas neumáticas Tipo redondas
  • Pinzas neumáticas Tipo redondas
  • Pinzas neumáticas Tipo redondas
  • Descuento por volumen

AIR NIPPERS
· Parte componente: tipo circular
· Tipo deslizante: tipo circular

(i)Advertencia

  • La cuchilla se vende por separado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PINZAS DE AIRE DE TIPO REDONDO: Imagen relacionada

La cuchilla se vende por separado. Para más detalles, haga clic en aquí

Número de Parte
MGT-NR3
MGT-NR5
MGT-NR7
MGT-NR10L
MGT-NR20
MGT-NR30
MGT-NR50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Consumo de aire
(cm3 / veces)
Capacidad de corte (resina blanda) ø
(mm)
Capacidad de corte (resina dura) ø
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

452-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

642-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1162-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23075.0
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

58410.06.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

117012.06.5

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones


Los productos / tamaños en verde son de un estándar abolido en abril de 2012.

PINZAS DE AIRE DE TIPO REDONDO: Imagen relacionada

· Tabla de especificaciones

Capacidad de corte ø (mm)Consumo de aire
(cm3 / veces)
Peso
(g)
Dimensiones de parte (mm)Número de parte
Resina blandaResina rígidaAlambre de cobreAlambre de hierroABGF
4.02.61.81.21162151133624M4×10MGT-NR10L

· Presión neumática utilizable de MGT −NR10L: 0.5 a 0.6 MPa
· Diámetro interior de la manguera de aire compatible: 5 mm
Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

Información básica

Parte componente Tipo circular Tipo deslizante Tipo circular

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico