(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de fijación para soporte de succión

Tornillo de fijación para soporte de succión

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tornillo de fijación para soporte de succión
  • Tornillo de fijación para soporte de succión
  • Tornillo de fijación para soporte de succión
  • Tornillo de fijación para soporte de succión
  • Tornillo de fijación para soporte de succión
  • Tornillo de fijación para soporte de succión
  • Tornillo de fijación para soporte de succión
  • Tornillo de fijación para soporte de succión
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tornillo de fijación para el soporte de succión, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado


 Tornillo de fijación para soporte de succión: Imagen relacionada
Material: aleación de aluminio
Tratamiento superficial: tratamiento con alodina

 


 Tornillo de fijación para soporte de succión: Imagen relacionada
Material: aleación de aluminio
Tratamiento superficial: tratamiento con alodina

 


 Tornillo de fijación para soporte de succión: Imagen relacionada
Material: latón
Tratamiento superficial: niquelado

 


 Tornillo de fijación para soporte de succión: Imagen relacionada
Material: tornillo: latón
Junta: NBR
Tratamiento superficial: niquelado
 

 

Tornillo de fijación para soporte de succión: Imagen relacionada
Material: latón
Tratamiento superficial: niquelado


 Tornillo de fijación para soporte de succión: Imagen relacionada
Material: tornillo: latón
Junta: NBR
Tratamiento superficial: niquelado


 Tornillo de fijación para soporte de succión: Imagen relacionada
Material: latón
Tratamiento superficial: niquelado

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TNPC10
TNPC30
TNPF15
TNPF20
TNPF25
TNPS2A
TNPS10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSM (diámetro del tornillo) Lado hexagonal
(mm)
Diámetro de brida
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M512-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M63-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M35.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M586
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSM (diámetro del tornillo) Lado hexagonal
(mm)
Diámetro de brida
(mm)

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Tornillo de fijación para soporte de succión: Imagen relacionada

Número de parte
TNPS2A
TNPS10
TNPC10
TNPC30
TNPF15
TNPF20
TNPF25

Para cantidades superiores a la cantidad mostrada, se proporcionará una cotización por precio y días de envío

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico