(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Material: Goma de silicona
Forma de la almohadilla: Fuelle
A: (1)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la ventosa para el soporte de succión del deflector, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | ![]() | ![]() | Rango de temperatura utilizable | Color |
M-PJGN | NBR (caucho de nitrilo) | Shore A55 | - 26 a 120°C | Negro |
M-PJGS | Goma de silicona | Shore A55 | - 60 a 250°C | Blanco |
Número de parte | ![]() | ![]() | Rango de temperatura utilizable | Color |
M-PCGN | NBR (caucho de nitrilo) | Shore A55 | - 26 a 120°C | Negro |
M-PCGS | Goma de silicona | Shore A55 | - 60 a 250°C | Blanco |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
· Tabla de especificaciones
Soportes aplicables | Tipo de instalación | SET SCREWS | Diámetro de la copa | Número de parte | |
Tipo | No. | ||||
KTPCY1.5A | Tipo integrado | TNPS2A | 4 | M-PJGN (Caucho nitrilo) M-PJGS (Goma de silicona) | 4 |
KTPCY5A | TNPS10 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | ||||
KTPCY10 | Tipo de fijación por tornillo | TNPF15 | 10 | 10 | |
15 | 15 | ||||
KTPCY20 | TNPF20 | 20 | 20 | ||
25 | 25 | ||||
KTPCY20B | TNPF25 | 30 | 30 | ||
35 | 35 | ||||
40 | 40 |
Soportes aplicables | Tipo de instalación | SET SCREWS | Diámetro de la copa | Número de parte | |
Tipo | No. | ||||
KTPCY5A | Tipo integrado | TNPS10 | 5 | M-PCGN (Caucho nitrilo) M-PCGS (Goma de silicona) | 5 |
7 | 7 | ||||
KTPCY10 | Tipo de fijación por tornillo | TNPC10 | 10 | 10 | |
15 | 15 | ||||
18 | 18 | ||||
20 | 20 | ||||
KTPCY20B | TNPC30 | 32 | 30 | ||
42 | 40 |
■ Tasa de descuento por cantidad ( redondear hacia abajo menos de 1 yen)
Cantidad | 1 a 19 | 20 a 100 | Para cantidades superiores a la cantidad mostrada, se proporcionará una cotización por precio y días de envío |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% |
Para el tipo incrustado, instale la almohadilla directamente en el soporte.
Para el tipo de perno, instale la almohadilla en el soporte con los tornillos de fijación (página derecha). La copa se puede sujetar directamente al soporte utilizando los tornillos de fijación tanto para el tipo embebido como para el tipo de tornillo.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente