(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mangas eyectoras escalonadas de precisión - SKH51/tipo pared de 0.6 mm -

Mangas eyectoras escalonadas de precisión - SKH51/tipo pared de 0.6 mm -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Composición del producto: Manga única
· Material: SKH51
· Método aburrido: Molienda

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ESVBF-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVBF-H-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVBF-M-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-8/0.5]
ESVFE5-[40-225/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-11/0.5]
ESVFE6-[40-225/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-23.5/0.5]
ESVFE7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-17/0.5]
ESVFE8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-20/0.5]
ESVFE9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-23/0.5]
ESVFE10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-13.5/0.5]
ESVFE-H5-[40-225/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-18.5/0.5]
ESVFE-H6-[40-225/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-23.5/0.5]
ESVFE-H7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-13.5/0.5]
ESVFE-M5-[40-225/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-18.5/0.5]
ESVFE-M6-[40-225/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-23.5/0.5]
ESVFE-M7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVJBF-[5.1-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVJFE6-[40-225/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-14/0.5]
ESVJFE7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-17/0.5]
ESVJFE8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-20/0.5]
ESVJFE9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-23/0.5]
ESVJFE10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVJFE11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVJFE12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVJFE13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
Concentricidad Tolerancia de diámetro interior Tolerancia del diámetro del eje L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
S (longitud del diámetro del orificio V)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3.5 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3.5 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3.5 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)43.2 ~ 3.90.8 ~ 2.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 22520 ~ 2151 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)53.2 ~ 4.90.8 ~ 3.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 22520 ~ 2151 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 22520 ~ 2151 ~ 23.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)73.2 ~ 6.92 ~ 5.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)83.2 ~ 7.92 ~ 6.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)93.2 ~ 8.92 ~ 7.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)104.85 ~ 9.92 ~ 8.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)115.35 ~ 10.92 ~ 9.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)125.85 ~ 11.92 ~ 10.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)136.35 ~ 12.92 ~ 11.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)43.2 ~ 3.90.8 ~ 2.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 22520 ~ 2151 ~ 13.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)53.2 ~ 4.90.8 ~ 3.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 22520 ~ 2151 ~ 18.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 22520 ~ 2151 ~ 23.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)73.2 ~ 6.92 ~ 5.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)83.2 ~ 7.92 ~ 6.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)93.2 ~ 8.92 ~ 7.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)104.85 ~ 9.92 ~ 8.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)115.35 ~ 10.92 ~ 9.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)125.85 ~ 11.92 ~ 10.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)136.35 ~ 12.92 ~ 11.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)43.2 ~ 3.90.8 ~ 2.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 22520 ~ 2151 ~ 13.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)53.2 ~ 4.90.8 ~ 3.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 22520 ~ 2151 ~ 18.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 22520 ~ 2151 ~ 23.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)73.2 ~ 6.92 ~ 5.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)83.2 ~ 7.92 ~ 6.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)93.2 ~ 8.92 ~ 7.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)104.85 ~ 9.92 ~ 8.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)115.35 ~ 10.92 ~ 9.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)125.85 ~ 11.92 ~ 10.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)136.35 ~ 12.92 ~ 11.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-5.1 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 22520 ~ 2151 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)73.2 ~ 6.92 ~ 5.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)83.2 ~ 7.92 ~ 6.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)93.2 ~ 8.92 ~ 7.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)104.85 ~ 9.92 ~ 8.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)115.35 ~ 10.92 ~ 9.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)125.85 ~ 11.92 ~ 10.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)136.35 ~ 12.92 ~ 11.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Composición del producto Manga simple Material SKH51 Tratamiento de superficies Ninguno
Método aburrido Molienda Cónico o no Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico