(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Electrodos para punta de precisión -Para procesamiento de entrada de Boquilla-

Electrodos para punta de precisión -Para procesamiento de entrada de Boquilla-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: Cobre libre de oxígeno
· Solicitud: Para procesamiento de puertas

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EMPGA0.8-[50,​70,​90]-G[20,​30,​40,​50,​60]
EMPGA1-[50,​70,​90]-G[20,​30,​40,​50,​60]
EMPGA1.2-[50,​70,​90]-G[20,​30,​40,​50,​60]
EMPGA1.5-[50,​70,​90]-G[20,​30,​40,​50,​60]
EMPGA2-[50,​70,​90,​110]-G[20,​30,​40,​50,​60]
EMPGA2.5-[50,​70,​90,​110]-G[20,​30,​40,​50,​60]
EMPGA3-[50,​70,​90,​110]-G[20,​30,​40,​50,​60]
EMPGA3.5-[50,​70,​90]-G[20,​30,​40,​50,​60]
EMPGA4-[50,​70,​90]-G[20,​30,​40,​50,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
G (ángulo cónico)
(°)
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.850 ~ 9020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10150 ~ 9020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

101.250 ~ 9020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

101.550 ~ 9020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10250 ~ 11020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

102.550 ~ 11020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10350 ~ 11020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

103.550 ~ 9020 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10450 ~ 9020 ~ 60

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Cobre libre de oxígeno Aplicaciones Para el procesamiento de puertas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm