(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pasadores inclinados / pasadores de empuje directo -Todos los extremos escalonados-

Pasadores inclinados / pasadores de empuje directo -Todos los extremos escalonados-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Ambos extremos tipo escalonado
· Tamaño del grifo: Compacto

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
K-KSPSD16-[100-800/1]-F[10-40/1]-P[8-13/1]-Y[12-56/1]-V[12-14/1]
K-KSPSD20-[100-800/1]-F[10-50/1]-P[10-17/1]-Y[15-72/1]-V[15-18/1]
K-KSPSD30-[100-800/1]-F[10-50/1]-P[15-27/1]-Y[20-108/1]-V[20-27/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del pin inclinado aplicable)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
F (longitud del orificio del rodamiento lateral del bloque inclinado)
(mm)
P (diámetro del eje lateral del bloque inclinado)
(mm)
V (diámetro lateral de la unidad deslizante)
(mm)
Y (longitud lateral de la unidad deslizante)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016100 ~ 80010 ~ 408 ~ 1312 ~ 1412 ~ 56
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020100 ~ 80010 ~ 5010 ~ 1715 ~ 1815 ~ 72
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030100 ~ 80010 ~ 5015 ~ 2720 ~ 2720 ~ 108

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Ambos extremos tipo escalonado Tamaño del grifo Compacto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm