(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acopladores TSP para enfriamiento - para tapones - enchufes para inserción de manguera resistente a la presión

Acopladores TSP para enfriamiento - para tapones - enchufes para inserción de manguera resistente a la presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Latón + niquelado
· Material: Latón
· Pieza de conexión: Manguera
· Pieza de conexión: Manguera
· Resistente al calor: 60°C

Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
ACOPLADORES TSP PARA ENFRIAMIENTO - PARA INSERCIÓN DE MANGUERA / ACOPLADORES RESISTENTES A LA PRESIÓN - Imagen relacionada
 
EnchufeNo.Número de pieza de tomas coincidentes
MH-TSPN9MH-TSPS9, F120-TSH3, F120-TSF3
12MH-TSPS12, 15F120-TSH4, F120-TSF4
15MH-TSPS15, F120-TSH4, F120-TSF4
19MH-TSPS19
(1) El cuerpo del acoplador y (2) los accesorios metálicos para la conexión de la manguera se pueden desmontar y conectar.

Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Caucho de nitrilo (temperatura de resistencia al calor: −20 a 80°C)

ACOPLADORES TSP PARA ENFRIAMIENTO - PARA INSERCIÓN DE MANGUERA / ACOPLADORES RESISTENTES A LA PRESIÓN - Imagen relacionada
 
EnchufeNo.Número de pieza de scopladores coincidentes
MH-TSPS9MH-TSPN9, F120-TPM3, F120-TPF3
12MH-TSPN12, 15F120-TPM4, F120-TPM4
15MH-TSPN12, 15, F120-TPM4, F120-TPF4
19MH-TSPN19
(1) El cuerpo del acoplador y (2) los accesorios metálicos para la conexión de la manguera se pueden desmontar y conectar.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MH-TSPS9
MH-TSPS12
MH-TSPS15
MH-TSPS19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior de la manguera aplicable
(mm)
Diámetro interior de la manguera aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10159
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102619

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

ACOPLADORES TSP PARA ENFRIAMIENTO - PARA INSERCIÓN DE MANGUERA / ACOPLADORES RESISTENTES A LA PRESIÓN - Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Manguera aplicableB1B2espesor de pared
(mm)
VLNúmero de parte
Diámetro internoDiámetro externoTipoNo.
91523243±0.38.55221MH-TSPN9
1218272711602412
152230303.5±0.3513682415
1926353517762819
 
Manguera aplicableB1B2espesor de pared
(mm)
DVLNúmero de parte
Diámetro internoDiámetro externoTipoNo.
91523243±0.3288.554MH-TSPS9
1218292735116212
152230303.5±0.35351370.515
1926383545178119
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Manguera A prueba de calor 80℃
Con / sin válvula Sin válvula A Recto Sección de instalación de llave