(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mangas eyectoras rectas para fundición a presión -Die Steel SKD61 + Nitrided-

Mangas eyectoras rectas para fundición a presión -Die Steel SKD61 + Nitrided-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los manguitos eyectores rectos para fundición a presión - acero nitrurado SKD61, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DESL6-[50-250/0.1]-V[2.5-4/0.5]
DESL8-[50-250/0.1]-V[2.5-6/0.5]
DESL10-[50-300/0.1]-V[2.5-8/0.5]
DESL12-[50-300/0.1]-V[3-10/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10650 ~ 2502.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10850 ~ 2502.5 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

101050 ~ 3002.5 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101250 ~ 3003 ~ 10