(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Armellas giratorias

Armellas giratorias

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los cáncamos giratorios, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

(1)(2) SCM435 (4137)(1.7220)
        28 to 33HRC
       pintura de revestimiento
   (3) SCM435 (4137)(1.7220)
        32 to 39HRC
       película de óxido negro
(Rango de fuerza 10.9)
Cáncamos giratorios: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SLEB8
SLEB10
SLEB12
SLEB16
SLEB20
SLEB24
SLEB30
SLEB36
SLEB42
SLEBH24-16
SLEBH24-20
SLEBH30-20
SLEBH30-24
SLEBH36-24
SLEBH36-30
SLEBH42-30
SLEBH42-36
SLEBH48-36
SLEBH48-42
SLEBH64-48
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSM (diámetro del tornillo)
(mm)
A (ancho)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

1012-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2483
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3083
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-36102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-36128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-42128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-42154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-48154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-48176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-64200
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSM (diámetro del tornillo)
(mm)
A (ancho)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Cáncamos giratorios: imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
M × P
(Rosca gruesa)
ABCDbhHEWk(3) Lado del tornillo de cabeza huecaIndicación de fijación
torque para tornillo de cabeza hueca
(kgf·m)
Masa
(kg)
Comparación de la carga máxima permitida N{kgf}Número de pieza
A: Elevación vertical
(Uso de un solo perno)
B: Elevación lateral
(Uso de dos pernos)
TipoM
M 8 × 1.2541258281133307122509.7130.8 to 1.50.182940{300}2940{300}SLEB8
M10 × 1.516323112.7171.0 to 2.50.194900{500}4900{500}10
M12 × 1.755030103221403888256215191.5 to 4.00.357850{800}7850{800}12
M16 × 2.065371442274748109327918244.0 to 10.00.7515690{1600}15690{1600}16
M20 × 2.5834718503160571353810021307.0 to 15.01.3824520{2500}24520{2500}20
M24 × 3.010258226037726315748121243610.0 to 25.02.3835300{3600}35300{3600}24
M30 × 3.512872287550907919760150304612.0 to 35.04.9056870{5800}56870{5800}30
M36 × 4.0154903290571129123570176345515.0 to 50.07.6078450{8000}78450{8000}36
M42 × 4.5176104361056713010927580200426518.0 to 60.011.8098060{10000}98060{10000}42

Más información

Cáncamos giratorios: imagen relacionada
· El cáncamo de elevación giratorio está disponible para girar 360° contra el eje de elevación pesada. También disponible para girar 180° contra la dirección de elevación.
· Puede usar con seguridad el cáncamo de elevación giratorio incluso cuando el trabajo de elevación se realiza desde una dirección lateral, en dirección biselada o bajo condiciones de tensión que son peligrosas con el cáncamo convencional de CHI.
· En comparación con CHI, el cáncamo de elevación giratorio tiene aproximadamente tres veces la carga permitida con el mismo tamaño de perno. Disponible para usar en lugares pequeños cambiando el diámetro del tornillo M y la dimensión exterior W más pequeña. Consulte la tabla siguiente

■ Comparación de la carga máxima permitida
Tamaño del pernoCarga máxima permitida N (kgf)
Cáncamos (CHI)Armellas giratorias (SLEB)
M 8785{80}2940{300}
M101471{150}4900{500}
M122157{220}7850{800}
M164413{450}15690{1600}
M206178{630}24520{2500}
M249316{950}35300{3600}
M3014710{1500}56870{5800}
M3622555{2300}78450{8000}
M4233342{3400}98060{10000}
 
N.ºNombre del árticulo
(1)EncadenarSCM43528 to 33HRCpintura de revestimiento
(2)TurnniónSCM43528 to 33HRCpintura de revestimiento
(3)Tornillo de cabeza huecaSCM43532 to 39HRC
(Rango de fuerza 10.9)
película de óxido negro
(4)Tapa espaciadoraS45C24 to 28HRCCromato trivalente
(5)Bola de aceroSUJ260 to 62HRC
(6)Perno de botónSCM43539 to 45HRCpelícula de óxido negro
(7)Arandela redondaSS400Parkerización
(8)Espaciador huecoS45C24 to 28HRCCromato trivalente

Cáncamos giratorios: imagen relacionada
Cáncamos giratorios: imagen relacionada
 
Cáncamos giratorios: imagen relacionada
Cáncamos giratorios: imagen relacionada
Para evitar quemaduras, limpie la parte del tornillo de la suciedad y el polvo e instálela después de la lubricación cuando sea posible.

Cáncamos giratorios: imagen relacionada
■ Guía de instalación
· Asiente la brida en el área de superficie más ancha que el cáncamo de elevación giratorio y apriete los pernos con el par correcto.
Nota: Consulte la tabla anterior sobre la indicación del par de apriete.
· Después de instalar el cáncamo de elevación giratorio, es necesario verificar si el grillete se mueve a 360° contra el eje del ascensor y 180° contra la dirección de elevación.
■ Guía para trabajos de elevación
· Como el grillete está diseñado para carga longitudinal, no enganche directamente pernos más grandes que el diámetro interior del grillete.
· Cuando se utilizan dos o más cáncamos, es necesario prestar atención al desplazamiento de la carga a un solo cáncamo en función del ángulo de elevación.
· Este artículo tiene una función giratoria para cambiar la dirección de elevación, sin embargo, NO gire continuamente el perno de ojo en condiciones de carga.
· El trabajo de levantamiento repentino es peligroso. Levante con cuidado con una velocidad de elevación lenta.
(El impacto puede ser la causa de daños en los pernos u otras piezas)
■ Guía para el mantenimiento
· Efectuar controles regulares sobre el cambio de forma y agrietamiento de acuerdo con las condiciones de trabajo de la carga y la frecuencia de operación.
Nota: Usar a temperatura ordinaria por debajo de 40°C.
 Cáncamos giratorios: imagen relacionada
No enganche la carga lateral contra el grillete.
Cáncamos giratorios: imagen relacionada
Asegúrese de no hacer contacto con el material de elevación y el grillete.
Cáncamos giratorios: imagen relacionada
Absolutamente absténgase de instalar una arandela gruesa entre la brida del cáncamo y el material de elevación debido a la fuerte disminución de la carga de elevación permitida.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm