(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Espaciadores de distancia【1-10 piezas por paquete】

Espaciadores de distancia

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Espaciadores de distancia
  • Espaciadores de distancia
  • Espaciadores de distancia
  • Descuento por volumen

· Dimensión L (longitud del espaciador) (mm): 50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DS19
DS20
DS24
DS25
DS29
DS32
DS38
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

1019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1029
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

L (longitud del espaciador)(mm) 50

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm