(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Hojas de aislamiento térmico -Espesor de placa · Designación de tipo / dimensión de alta precisión · Tipo de mandrinado-

Hojas de aislamiento térmico -Espesor de placa · Designación de tipo / dimensión de alta precisión · Tipo de mandrinado-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las láminas de aislamiento térmico: espesor de placa de alta precisión, dimensiones configurables y perforación, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HIPGTS-4H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[19-481/0.5]-S[19-481/0.5]
HIPGTS-6H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[38-481/0.5]-S[27-481/0.5]
HIPGTS-A[20-500/1]-B[20-500/1]-T[5,​10]
HIPXTS-4H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[19-481/0.5]-S[19-481/0.5]
HIPXTS-6H-A[45-500/1]-B[45-500/1]-T[5,​10]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[38-481/0.5]-S[27-481/0.5]
HIPXTS-A[20-500/1]-B[20-500/1]-T[5,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCalificar; nota Mecanizado de orificios A (ancho)
(mm)
B (longitud)
(mm)
T (espesor)
(mm)
Varilla eyectora aburrida D (agujeros para diámetro de varillas eyectoras)
(mm)
E (agujeros de perno para el paso de fijación de la lámina de aislamiento)
(mm)
S (agujeros de perno para el paso de fijación de la lámina de aislamiento)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Prueba de alta temperatura (espesor de la placa · Alta precisión)Tipo de 4 agujeros45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 15019 ~ 48119 ~ 481
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Prueba de alta temperatura (espesor de la placa · Alta precisión)Tipo de 6 agujeros45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 15038 ~ 48127 ~ 481
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Prueba de alta temperatura (espesor de la placa · Alta precisión)Ninguno20 ~ 50020 ~ 5005 ~ 100D---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alta resistencia (espesor de la placa · Alta precisión)Tipo de 4 agujeros45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 15019 ~ 48119 ~ 481
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alta resistencia (espesor de la placa · Alta precisión)Tipo de 6 agujeros45 ~ 50045 ~ 5005 ~ 101D0 ~ 15038 ~ 48127 ~ 481
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alta resistencia (espesor de la placa · Alta precisión)Ninguno20 ~ 50020 ~ 5005 ~ 100D---

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm