(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calentadores de cartucho tipo L - dimensión L・wattaje・selección de brida

Calentadores de cartucho tipo L - dimensión L・wattaje・selección de brida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: en forma de L
· Forma de raíz: Tipo estándar
· Tipo de calefacción: Por defecto

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MLCHA8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1100/10]
MLCHA10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1600/10]
MLCHA12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MLCHA16-[50-600/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MLCHB8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1100/10]
MLCHB10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1600/10]
MLCHB12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MLCHC8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1100/10]
MLCHC10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1600/10]
MLCHC12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MLCHC16-[50-600/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MLCHN8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1100/10]
MLCHN10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1600/10]
MLCHN12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MLCHN16-[50-600/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Con / sin brida D (diámetro del calentador)
(mm)
V (voltaje)
(V)
W (potencia)
(W)
Forma de brida L (longitud del calentador)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

8200 ~ 22050 ~ 1100A50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

10200 ~ 22050 ~ 1600A50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

12200 ~ 22050 ~ 1800A50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

16200 ~ 22050 ~ 1800A50 ~ 600
1 Pieza(s)

12 Días o más

8200 ~ 22050 ~ 1100B50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

10200 ~ 22050 ~ 1600B50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

12200 ~ 22050 ~ 1800B50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

8200 ~ 22050 ~ 1100C50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

10200 ~ 22050 ~ 1600C50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

12200 ~ 22050 ~ 1800C50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

16200 ~ 22050 ~ 1800C50 ~ 600
1 Pieza(s)

12 Días o más

Ninguno8200 ~ 22050 ~ 1100Ninguno50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

Ninguno10200 ~ 22050 ~ 1600Ninguno50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

Ninguno12200 ~ 22050 ~ 1800Ninguno50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

Ninguno16200 ~ 22050 ~ 1800Ninguno50 ~ 600

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A En forma de l Forma de la raíz Tipo estándar Tipo de calentamiento Defecto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm